Aplicaciones y soluciones

Aplicaciones y soluciones

Aumentar la eficiencia, minimizar las paradas

Automatice su instalación con seguridad para el futuro con nuestras soluciones personalizadas.

Regresar a Industria de procesos

Industria química y farmacéutica

  • Supervisión de duchas de emergencia
    Supervisión de duchas de emergencia

    Una supervisión central con Phoenix Contact evita tener que realizar recorridos periódicos y garantiza que la ducha de emergencia funcione justo después del último recorrido del turno.

  • Supervisión de fugas
    Supervisión de fugas

    Las fugas en una tubería pueden tener consecuencias graves. Las causas frecuentes no son solo el desgaste, sino también el acceso no autorizado.

  • Supervisión de la posición de válvulas
    Supervisión de la posición de válvulas

    Las válvulas manuales se emplean en grandes cantidades en las instalaciones de procesos. Muchas de las instalaciones existentes funcionan desde hace muchos años con válvulas manuales de forma efectiva y exitosa.

  • Supervisión de pozos y de cámaras de inspección
    Supervisión de pozos y de cámaras de inspección

    En una red muy ramificada de pozos y cámaras de inspección se comprueban regularmente, por ejemplo, los niveles de fluido y la calidad del agua subterránea, pero también los sabotajes fuera de la fábrica.

  • Supervisión del nivel de llenado
    Supervisión del nivel de llenado

    Con la solución de Phoenix Contact podrá controlar permanentemente los niveles de llenado así como la temperatura y la presión.

  • Supervisión del traceado eléctrico
    Supervisión del traceado eléctrico

    Con las soluciones de Phoenix Contact siempre tendrá a la vista el estado del medio.

  • Supervisión en campo basada en la nube
    Supervisión en campo basada en la nube

    Con la pasarela de enlace HART de Phoenix Contact se conectan con un cable de derivación los sensores compatibles con HART para leer de forma sencilla los datos de medición en las instalaciones existentes.

Petróleo y gas

  • Downstream – Redes en la tecnología de procesos
    Redes en la tecnología de procesos

    En las instalaciones de la tecnología de procesos el resultado depende de un proceso controlado de forma continua.

  • Downstream – Refinerías
    Refinerías

    La disponibilidad de la instalación es el factor clave cuando se trata de integrar sistemas de bus de campo para la automatización en sistemas de control de procesos.

  • Midstream – Áreas de depósitos
    Áreas de depósitos

    Phoenix Contact ofrece una amplia base para la automatización en torno a los depósitos de almacenamiento con sistemas de control y E/S modulares, la tecnología de control remoto y de mantenimiento remoto así como amplificadores de separación para la zona Ex.

  • Midstream – Tuberías y transporte
    Tuberías y transporte

    Digitalice sus rutas de transporte y comuníquese de forma universal desde el sensor de la tubería hasta la sala de control.

  • Offshore – FPSO y proveedor de plataformas
    FPSO y proveedor de plataformas

    Durante el costoso transporte de petróleo con FPSOs (unidades flotantes de producción, almacenamiento y transporte), una automatización eficiente puede resultar una ventaja decisiva frente a la competencia.

  • Offshore – Plataformas petrolíferas
    Plataformas petrolíferas

    Las plataformas petrolíferas combinan exigencias marítimas con exigencias en cuanto a la tecnología para la zona Ex.

  • Upstream – Explotaciones
    Explotaciones

    Phoenix Contact ofrece soluciones de supervisión y comunicación robustas desde la explotación pasando por la tubería hasta el almacenamiento en depósitos locales.

  • Upstream – Puntos de medición y depósitos locales
    Puntos de medición y depósitos locales

    En el trayecto desde la explotación al procesamiento posterior o a los depósitos de almacenamiento se supervisa en todo momento la calidad y el caudal del producto a transportar y se controla la presencia de fugas.

Con nuestros conocimientos especializados del sector y la amplia gama de servicios, cumplimos los exigentes requisitos de las aplicaciones de procesos. Nuestras soluciones homologadas y personalizadas ofrecen seguridad contra fallos y aumentan además la eficiencia.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380