Volver a la vista general

Nuestros productos para conceptos redundantes

Módulos de diodosTipoCódigo
QUINT-Diode, 12 a 24 V DC, 2x20 AQUINT-DIODE/24DC/2x20A2320157
STEP-Diode, 5 a 24 V DC, 2x5 A o 1x10 ASTEP-DIODE/5-24DC/2x5/1x102868606
Módulos de diodosTipoCódigo
QUINT-Diode, 12 a 24 V DC, 2x20 AQUINT-DIODE/24DC/2x20A
STEP-Diode, 5 a 24 V DC, 2x5 A o 1x10 ASTEP-DIODE/5-24DC/2x5/1x10
Módulos de redundanciaTipoCódigo
QUINT ORING, entrada: 18 a 30 V DC, 20 A, con pintura de protecciónQUINT-ORING/24DC2x10/1x202320173
QUINT ORING, entrada: 18 a 30 V DC, 40 A, con pintura de protecciónQUINT-ORING/24DC2x10/1x402320186
QUINT ORING, entrada: 18 a 30 V DC, 80 AQUINT-ORING/24DC2x10/1x802902879
Módulos de redundanciaTipoCódigo
QUINT ORING, entrada: 18 a 30 V DC, 20 A, con pintura de protecciónQUINT-ORING/24DC2x10/1x20
QUINT ORING, entrada: 18 a 30 V DC, 40 A, con pintura de protecciónQUINT-ORING/24DC2x10/1x40
QUINT ORING, entrada: 18 a 30 V DC, 80 AQUINT-ORING/24DC2x10/1x80
Fuentes de alimentaciónTipoCódigo
QUINT POWER, monofásica, 85 a 264 V AC,
90 a 350 V DC, 5 A
QUINT-PS/1AC/24DC/52866750
QUINT POWER, monofásica, 85 a 264 V AC,
90 a 350 V DC, 10 A
QUINT-PS/1AC/24DC/102866763
QUINT POWER, monofásica, 85 a 264 V AC,
90 a 350 V DC, 20 A
QUINT-PS/1AC/24DC/202866776
QUINT POWER, monofásica, 85 a 264 V AC,
90 a 350 V DC, 40 A
QUINT-PS/1AC/24DC/402866789
QUINT POWER, monofásica, 85 a 264 V AC,
90 a 350 V DC, 5 A, con pintura de protección
QUINT-PS/1AC/24DC/5/CO2320908
QUINT POWER, monofásica, 85 a 264 V AC,
90 a 350 V DC, 10 A, con pintura de protección
QUINT-PS/1AC/24DC/10/CO2320911
QUINT POWER, monofásica, 85 a 264 V AC,
90 a 350 V DC, 20 A, con pintura de protección
QUINT-PS/1AC/24DC/20/CO2320898
Fuentes de alimentaciónTipoCódigo
QUINT POWER, monofásica, 85 a 264 V AC,
90 a 350 V DC, 5 A
QUINT-PS/1AC/24DC/5
QUINT POWER, monofásica, 85 a 264 V AC,
90 a 350 V DC, 10 A
QUINT-PS/1AC/24DC/10
QUINT POWER, monofásica, 85 a 264 V AC,
90 a 350 V DC, 20 A
QUINT-PS/1AC/24DC/20
QUINT POWER, monofásica, 85 a 264 V AC,
90 a 350 V DC, 40 A
QUINT-PS/1AC/24DC/40
QUINT POWER, monofásica, 85 a 264 V AC,
90 a 350 V DC, 5 A, con pintura de protección
QUINT-PS/1AC/24DC/5/CO
QUINT POWER, monofásica, 85 a 264 V AC,
90 a 350 V DC, 10 A, con pintura de protección
QUINT-PS/1AC/24DC/10/CO
QUINT POWER, monofásica, 85 a 264 V AC,
90 a 350 V DC, 20 A, con pintura de protección
QUINT-PS/1AC/24DC/20/CO
Transformador DC/DCTipoCódigo
Transformador DC/DC QUINT, 18 a 32 V DC, 5 AQUINT-PS/24DC/24DC/52320034
Transformador DC/DC QUINT, 18 a 32 V DC, 10 AQUINT-PS/24DC/24DC/102320092
Transformador DC/DC QUINT, 18 a 32 V DC, 20 AQUINT-PS/24DC/24DC/202320102
Transformador DC/DC QUINT, 18 a 32 V DC, 5 A, con pintura de protecciónQUINT-PS/24DC/24DC/5/CO2320542
Transformador DC/DC QUINT, 18 a 32 V DC, 10 A, con pintura de protecciónQUINT-PS/24DC/24DC/10/CO2320555
Transformador DC/DC QUINT, 18 a 32 V DC, 20 A, con pintura de protecciónQUINT-PS/24DC/24DC/20/CO2320568
Transformador DC/DCTipoCódigo
Transformador DC/DC QUINT, 18 a 32 V DC, 5 AQUINT-PS/24DC/24DC/5
Transformador DC/DC QUINT, 18 a 32 V DC, 10 AQUINT-PS/24DC/24DC/10
Transformador DC/DC QUINT, 18 a 32 V DC, 20 AQUINT-PS/24DC/24DC/20
Transformador DC/DC QUINT, 18 a 32 V DC, 5 A, con pintura de protecciónQUINT-PS/24DC/24DC/5/CO
Transformador DC/DC QUINT, 18 a 32 V DC, 10 A, con pintura de protecciónQUINT-PS/24DC/24DC/10/CO
Transformador DC/DC QUINT, 18 a 32 V DC, 20 A, con pintura de protecciónQUINT-PS/24DC/24DC/20/CO

Interruptores de protección de dispositivos

Encontrará nuestros productos del sector de los interruptores de protección de dispositivos en el siguiente enlace.

  • Interruptores de protección electrónicos enchufables (CB E1 24 DC/…)
  • Interruptores de protección termomagnéticos enchufables (CB TM …)
  • Elemento de base y puentes enchufables (FBS ...)

Volver a la vista general
Más información
  • Nuestros productos para conceptos redundantes

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380