Transmisión sencilla de datos seguros: sin control de seguridad, a través de sistemas inalámbricos o directamente en la nube.
Con la SafetyBridge Technology podrá implantar soluciones de seguridad descentralizadas. Sin control de seguridad e independientemente de la red usada. La tecnología se integra en los sistemas de E/S Inline y Axioline F y es compatible con todos los acopladores de bus de los sistemas. Las E/S seguras se instalan en el medio de servicio con las E/S estándar de forma descentralizada.
Relé de seguridad en el sistema de E/S con SafetyBridge
El sistema está compuesto por módulos de entrada y salida seguros y un módulo lógico. Este último registra y emite señales seguras. El módulo lógico genera y supervisa el protocolo de transmisión SafetyBridge orientado a la seguridad y procesa los enlaces lógicos de la lógica de seguridad parametrizada. De esta forma, el módulo lógico asume la tarea de un sistema de control seguro. La programación se realiza a través del software SAFECONF.
Asegúrese una ventaja competitiva en el mundo digital. Con la solución en la nube basada en PROFINET de Phoenix Contact, ahora también puede transmitir a la nube datos orientados a la seguridad a través de Internet.
La posibilidad de acceder a través de Internet a los datos de seguridad en tiempo real y de convertirlos en información fiable, le ofrece un amplio potencial, ya sea como operador de la instalación o como fabricante de la máquina. Puede mejorar sus procesos operativos, por ejemplo analizando los comportamientos de los usuarios. O bien puede optimizar la construcción de la máquina desde el punto de vista de la ergonomía. Además, el análisis de datos en tiempo real permite un mantenimiento preventivo, de manera que puede aumentar la vida útil de su máquina mediante una sustitución en el momento adecuado de los componentes que sufren desgaste como los relés.
La SafetyBridge Technology permite la transmisión inalámbrica de todas las señales de datos orientadas a la seguridad. Puede elegir entre las tecnologías inalámbricas Bluetooth o WLAN. De este modo, es posible sustituir los cables o las transmisiones por anillo colector por tramos inalámbricos sin tener que modificar los parámetros de seguridad de la aplicación de seguridad.
La combinación de de seguridad y modo inalámbrico ofrece muchas ventajas. Esta solución se puede integrar fácilmente en las redes de automatización existentes. Esto permite ahorrar costes en una estructura de máquina descentralizada o móvil. Además, se pueden transmitir de forma fiable señales de seguridad a través de largas distancias.
"$pageName" en