El manejo manual facilita el mantenimiento y la puesta en servicio.
El sistema de relés PLC-INTERFACE es la interfaz de alto rendimiento entre el sistema de control y la periferia de la instalación. Benefíciese de la posibilidad de manejo manual de los nuevos relés electromecánicos. Estos módulos de relé son especialmente adecuados para el mantenimiento y la puesta en servicio.
Los módulos de relé con accionamiento manual bloqueable ofrecen en particular a los técnicos de puesta en servicio y mantenimiento, pero también al personal operario, una gran ventaja práctica. Las señales de entrada o salida binarias se pueden simular de forma sencilla con el accionamiento manual, y ello con independencia del programa de control y de los estados de las máquinas y las instalaciones. Se pueden probar por pasos las funciones individuales de las instalaciones y máquinas.
"$pageName" en