El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Arrancadores de motor para motores DC

Arrancadores de motor para motores DC

Los relés de carga electrónicos y los relés inversores permiten la conmutación rápida de motores de corriente continua conmutados mecánicamente. Nuestros relés inversores invierten y frenan los motores DC hasta 24 V/10 A sin desgaste. Una salida resistente a cortocircuitos, sobretensiones y sobrecargas garantiza un uso fiable de la instalación. Mediante el circuito de enclavamiento interno y el cableado de carga, los costes de cableado se reducen a un mínimo.

Sus ventajas

• Conmutación rápida y fiable gracias a una electrónica sin desgaste
• Cableado sencillo gracias al circuito de enclavamiento integrado y al cableado de carga
• Arranque directo e inversión de motores de corriente continua conmutados mecánicamente
• Robustos y resistentes a las vibraciones y los impactos

Nuevos productos

Relé inversor para motores DC en el carril DIN

Arrancadores de motor - Conmutación segura de motores DC

Relés inversores compactos para motores DC

Los relés inversores permiten conmutar y frenar rápidamente los motores DC. Una salida protegida contra cortocircuito, sobretensión y sobrecarga se encarga de un funcionamiento fiable. El circuito de enclavamiento interno y el cableado de carga minimizan el esfuerzo de cableado.

Características principales

  • Conmutación e inversión de motores DC hasta 24 V DC/10 A
  • Anchura compacta: 12,5 mm
  • Tecnología de conexión push-in
  • Salida protegida contra cortocircuito, sobretensión y sobrecarga
  • Conmutación rápida y sin desgaste

Sus ventajas

  • Alta disponibilidad de la planta mediante una conmutación segura y rápida con componentes electrónicos exentos de desgaste
  • Ahorro de espacio en el armario de control gracias al diseño estrecho
  • Cableado sencillo gracias al circuito de enclavamiento integrado y al cableado de carga
  • Funcionamiento fiable gracias a la salida resistente a cortocircuito, sobretensión y sobrecarga
  • Robustos frente a los impactos y las vibraciones