El sistema de E/S Inline ofrece una amplia gama de bornes analógicos y de función. En este caso, la gama abarca desde el registro de valores analógico sencillo hasta el potente borne de medición de energía. Utilice las múltiples posibilidades de parametrización de estos bornes de E/S y adapte la funcionalidad de su aplicación.
Con ocho entradas analógicas, parametrizable de múltiples formas, IB IL AI 8/SF-PAC - 2861412
Borne de entrada analógico con ocho canales para la conexión de termopares y sensores de resistencia, parametrizable de múltiples formas, IB IL TEMP 8 UTH/RTD-PAC - 2701000
Instale los bornes de función Inline con la flexibilidad que precise su aplicación. Con los bornes de entrada analógicos podrá registrar cantidades de flujo, presiones o pesos de forma rentable o con gran precisión. Las posiciones de sus piezas de trabajo puede determinarlas con un borne de entrada de transmisor incremental u opcionalmente como posición absoluta mediante un borne para evaluar transmisores SSI. Analice su consumo energético con el borne de medición de potencia Inline y ahorre costes de energía mediante la optimización de su aplicación.
La variada oferta de módulos para la programación IEC 61131 facilita la programación de aplicación.
Los bornes de función y analógicos estándar ofrecen múltiples opciones para la creación de parámetros y modos operativos. Todas las funciones se adaptan de forma flexible a la tarea.
La gran variedad de bornes de función con procesamiento previo reduce el esfuerzo de programación.
"$pageName" en