La serie de relés de uso universal ofrece una gran variedad de posibilidades de aplicación.
El sistema de relés PLC-INTERFACE es la interfaz de alto rendimiento entre el sistema de control y la periferia de la instalación. Con PLC-INTERFACE dispondrá de una amplia gama de relés enchufables muy compactos y de relés de estado sólido. Asimismo, tiene a su disposición una amplia variedad de accesorios y sistemas de cableado.
Los relés electromecánicos son elementos de conmutación entre el sistema de control y los actuadores o los sensores. Utilice los relés como una interfaz universal y económica.
Puede usar los módulos de relé electromecánicos con el mismo diseño para la tensión de conmutación AC y DC.
Estas son las aplicaciones principales:
Puede usar los módulos de relés en un rango muy amplio de tensión y corriente. Los módulos tienen capacidad de resistir breves sobrecargas.
Los relés de estado sólido conmutan señales de entre pocos mA y 10 A sin ningún tipo de desgaste en aplicaciones industriales. Actúan como interfaz de gran calidad y duradera entre el sistema de control y los actuadores y los sensores.
En los relés de estado sólido, elija entre diferentes tecnologías: para cargas de conmutación AC o también DC.
Las aplicaciones principales son:
Los módulos de relé están disponibles en todas las tensiones de control y de carga habituales de hasta 250 V AC. Además, los circuitos de protección integrados garantizan un funcionamiento seguro en caso de sobretensiones transitorias.
"$pageName" en