Homologación
Tensión de entrada
Tensión de conmutación mínima
Material del contacto
Tensión de conmutación máxima
Relé de potencia en miniatura enchufable, con contacto de avance de tungsteno para corrientes de entrada elevadas hasta 800 A Peak, 1 contacto normalmente abierto, tensión de entrada 24 V DC
Relé de potencia en miniatura enchufable, con contacto de avance de tungsteno para corrientes de entrada elevadas hasta 800 A Peak, 1 contacto normalmente abierto, tensión de entrada 12 V DC
Relé de potencia en miniatura enchufable, con contacto de avance de tungsteno para corrientes de entrada elevadas hasta 800 A Peak, 1 contacto normalmente abierto, tensión de entrada 110 V DC
Relé de potencia en miniatura enchufable, con contacto de potencia para corrientes de entrada elevadas hasta 130 A Peak, 1 contacto normalmente abierto, tensión de entrada 110 V DC
Relé de potencia en miniatura enchufable, con contacto de potencia para corrientes de cierre elevadas, 1 contacto de cierre, tensión de entrada 12 V DC
Relés de alta potencia enchufables con contactos de potencia, 3 conmutadores, tensión de bobina: 220 V DC
Relés de alta potencia enchufables con contactos de potencia, 3 conmutadores, tensión de bobina: 125 V DC
Relés octales enchufables con contactos de potencia, 3 conmutadores, tecla de prueba, diodo de libre circulación, indicación mecánica de posición de conmutación, polaridad A1+, A2-, tensión de entrada: 125 V DC
Relés octales enchufables con contactos de potencia, 3 conmutadores, tecla de prueba, diodo de libre circulación, indicación mecánica de posición de conmutación, polaridad A1+, A2-, tensión de entrada: 12 V DC
Relés industriales enchufables con contactos de potencia, 2 contactos inversores, llave de prueba, LED de estado, diodo de libre circulación, indicación mecánica de la posición de conmutación, polaridad A1+, A2-, tensión de entrada: 12 V DC
"$pageName" en