Homologación
Codificación
Índice de protección
Tensión asignada (IEC)
Tipo de conexión
Macho de montaje incorp. para sensores/actuadores, 5 polos, M12, codificado A, montaje en paredes delanteras/montaje atornillado, con rosca M20x1,5 e hilo trenzado TPE de 0,5 m, 5 x 0.34 mm², ejec. de acero inoxidable
Hembra de montaje incorp. para sensores/actuadores, 5 polos, M12, codificado A, montaje en paredes delanteras/montaje atornillado, con rosca M20x1,5 e hilo trenzado TPE de 0,5 m, 5 x 0.34 mm², ejec. de acero inoxidable
Conector para montaje incorporado de sensores/actuadores, 5 polos, M12, con codificación B, montaje en la pared delantera/por tornillo con rosca M20x1,5, con hilo trenzado TPE de 0,5 m, 5 x 0,34 mm², versión de acero inoxidable
Hembra de montaje incorp. para sensores/actuadores, 5 polos, M12, codificado B, montaje en paredes delanteras/montaje atornillado, con rosca M20x1,5 e hilo trenzado TPE de 0,5 m, 5 x 0.34 mm², ejec. de acero inoxidable
Macho de montaje incorp. para sensores/actuadores, 8 polos, M12, codificado A, montaje en paredes delanteras/montaje atornillado, con rosca M20x1,5 e hilo trenzado TPE de 0,5 m, 8 x 0,25 mm², ejecuc. de acero inoxidable
Hembra de montaje incorp. p/ sensores/actuadores, 8 polos, M12, codificado A, montaje en paredes delanteras/montaje atornillado, con rosca M20 x 1,5 e hilo trenzado TPE de 0,5 m, 8x 0,25 mm², ejec. de acero inoxidable
Hembra de montaje incorporado para sensores/actuadores, 8 polos, M12, montaje en paredes posteriores/montaje atornillado, con rosca Pg9, con conexión por soldadura recta, ejecución en acero inoxidable
Macho de montaje incorporado para sensores/actuadores, 8 polos, M12, montaje en paredes posteriores/montaje atornillado, con rosca Pg9, con conexión por soldadura recta, ejecución en acero inoxidable
Conector enchufable de montaje incorporado para sensores/actuadores, 4 polos, M12, codificado A, montaje paredes delanteras/montaje atornillado con rosca Pg9, hilo trenzado TPE de 0,5 m, 4 x 0,34 mm², ejecución en acero inoxidable
Conector enchufable de montaje incorporado para sensores/actuadores, 5 polos, M12, codificado A, montaje paredes delanteras/montaje atornillado con rosca Pg9, hilo trenzado TPE de 0,5 m, 5 x 0,34 mm², ejecución en acero inoxidable
"$pageName" en