Homologación
Construcción
Tensión de entrada
Tipo de conexión
PLC-INTERFACE, compuesto por un borne de base para montar sobre carril con conexión por tornillo y relé de estado sólido en miniatura enchufable, entrada: 24 V DC, salida: 3 ... 33 V DC/3 A, UL/cUL: homologado para el uso en la zona Ex clase I, div. 2
PLC-INTERFACE, compuesto por un borne de base para montar sobre carril con conexión por tornillo y relé de estado sólido en miniatura enchufable, entrada: 120 V AC/110 V DC, salida: 3-33 V DC/3 A, UL/cUL: homologado para el uso en la zona Ex clase I, div. 2
PLC-INTERFACE, compuesto por un borne de base para montar sobre carril con conexión por tornillo y relé de estado sólido en miniatura enchufable, entrada: 24 V DC, salida: 3-48 V DC/100 mA, UL/cUL: homologado para el uso en la zona Ex clase I, div. 2
PLC-INTERFACE, compuesto por un borne de base para montar sobre carril con conexión por tornillo y relé de estado sólido en miniatura enchufable, entrada: 120 V AC/110 V DC, salida: 3-48 V DC/100 mA, UL/cUL: homologado para el uso en la zona Ex clase I, div. 2
PLC-INTERFACE, compuesto por un borne de base para montar sobre carril en 6,2 mm con conexión por tornillo y relé en miniatura enchufable con contacto de potencia de 6 A, 1 contacto conmutado, tensión de entrada de 12 V DC. Homologado según ATEX/IECEx (zona 2) y zona Ex clase I, div. 2.
PLC-INTERFACE, compuesto por un borne de base para montar sobre carril en 6,2 mm con conexión por tornillo y relé en miniatura enchufable con contacto de potencia de 6 A, 1 contacto conmutado, tensión de entrada de 24 V DC. Homologado según ATEX/IECEx (zona 2) y zona Ex clase I, div. 2.
PLC-INTERFACE, compuesto por un borne de base para montar sobre carril en 6,2 mm con conexión por tornillo y relé en miniatura enchufable con contacto de potencia de 6 A, 1 contacto conmutado, tensión de entrada de 120 V AC/110 V DC. Homologado según ATEX/IECEx (zona 2) y zona Ex clase I, div. 2.
PLC-INTERFACE, compuesto por un borne de base para montar sobre carril en 6,2 mm con conexión por tornillo y relé en miniatura enchufable con contacto de potencia de 6 A, 1 contacto conmutado, tensión de entrada de 230 V AC/220 V DC. Homologado según ATEX/IECEx (zona 2) y zona Ex clase I, div. 2.
PLC-INTERFACE, compuesto por un borne de base para montar sobre carril en 6,2 mm con conexión push-in y relé en miniatura enchufable con contacto de potencia de 6 A, 1 contacto conmutado, tensión de entrada de 12 V DC. Homologado según ATEX/IECEx (zona 2) y zona Ex clase I, div. 2.
PLC-INTERFACE, compuesto por un borne de base para montar sobre carril en 6,2 mm con conexión push-in y relé en miniatura enchufable con contacto de potencia de 6 A, 1 contacto conmutado, tensión de entrada de 24 V DC. Homologado según ATEX/IECEx (zona 2) y zona Ex clase I, div. 2.
"$pageName" en