Módulo de entrada analógico para módulos lógicos PLC logic (solo generación 2), de un canal, tipo de señal (4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA, 0 ... 10 V, 2 ... 10 V) configurable mediante interruptor DIP, conexión por tornillo
Módulo de entrada analógico para módulos lógicos PLC logic (solo generación 2), de un canal, tipo de señal (4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA, 0 ... 10 V, 2 ... 10 V) configurable mediante interruptor DIP, conexión push-in
Convertidor de temperatura Pt 100/Pt 1000 para módulos lógicos PLC logic (solo generación 2), de un canal, tipo de señal (Pt 100, Pt 1000) configurable mediante interruptor DIP, conexión por tornillo
Convertidor de temperatura Pt 100/Pt 1000 para módulos lógicos PLC logic (solo generación 2), de un canal, tipo de señal (Pt 100, Pt 1000) configurable mediante interruptor DIP, conexión push-in
Módulo de salida analógico para módulos lógicos PLC logic (solo generación 2), de un canal, tipo de señal (4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA, 0 ... 10 V, 2 ... 10 V) configurable mediante interruptor DIP, conexión por tornillo
Módulo de salida analógico para módulos lógicos PLC logic (solo generación 2), de un canal, tipo de señal (4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA, 0 ... 10 V, 2 ... 10 V) configurable mediante interruptor DIP, conexión push-in
"$pageName" en