Contactores semiconductores: silenciosos y fiables para cualquier red de tensión alterna
Los contactores semiconductores son conductores mecánicos con una velocidad de conmutación, vida útil y robustez superiores. Y es que también funcionan de forma fiable y con tiempos de conmutación estables en ambientes polvorientos o químicamente agresivos. Estos conmutan en silencio y sin desgaste cargas óhmicas e inductivas. Los contactores semiconductores de la serie CONTACTRON se suministran para redes monofásicas y trifásicas y, según el tipo, también ofrecen una función de inversión.
Conmute sin fallos en la red eléctrica: los contactores semiconductores de Phoenix Contact solo conmutan en paso por cero. Esto significa que no hay impulsos de interferencias de altas frecuencias. Otras ventajas prácticas:
"$pageName" en