nuevo
Relés de acoplamiento universales con contactos de conducción forzada para una separación segura.
Los relés de acoplamiento de conducción forzada de Phoenix Contact son equipos básicos para el accionamiento monocanal. Los relés de acoplamiento sirven para la separación galvánica, la amplificación de potencia y la reproducción de contactos.
nuevo
Los relés de acoplamiento de conducción forzada son aptos para el accionamiento monocanal y permiten un diagnóstico seguro mediante un contacto NC de conducción forzada.
Garantizan por ejemplo un intercambio de señales fiable entre dos sistemas con función de realimentación.
Así puede implantar aplicaciones que se deban ejecutar conforme al tipo A según DIN EN 50205 (conexión como 1 contacto normalmente abierto/1 contacto normalmente cerrado). Además, se beneficiará de una homologación cULus para equipos de control industriales según UL 508. Con esta homologación, tanto usted como sus clientes irán sobre seguro en el entorno del mercado norteamericano. Gracias al LED de estado integrado puede detectar en cualquier momento los estados de conmutación.
Los relés de acoplamiento de conducción forzada están disponibles en las familias de productos PLC-INTERFACE y RIFLINE complete.
En una conducción forzada, los contactos normalmente abiertos y cerrados de un relé elemental están unidos mecánicamente entre sí. De este modo, se evita que el contacto normalmente abierto y cerrado se cierren simultáneamente. En combinación con una conexión adecuada se detecta de forma fiable un fallo de apertura. Esta es la forma más fiable para garantizar la máxima seguridad de las personas y las máquinas.
Los relés de acoplamiento seguros con contactos de conducción forzada poseen la certificación SIL y sirven para la separación galvánica y la amplificación de potencia.
En los relés de acoplamiento seguros puede elegir entre PSRclassic, la versión usual en el mercado y el PSRmini muy compacto. Estos relés de acoplamiento con 6 y 12 mm son los relés de acoplamiento más estrechos del mercado.
"$pageName" en