Conectores de potencia

Conectores de potencia en M12 hasta M58

Conexión de alto rendimiento

Utilice los conectores de potencia para la conexión de equipos compactos y accionamientos eléctricos.

Regresar a Conectores circulares

Categorías

Buscar en Conectores de potencia

Mostrar todos los productos de esta categoría

Nuestros conectores circulares para aplicaciones de potencia cubren todo tipo de aplicaciones, desde la conexión M12 compacta hasta el tamaño M58 con potencias de transmisión elevadas hasta 150 A con 630 V. Benefíciese de una gama completa: desde el lado del cable pasando por el lado del equipo hasta la placa de circuito impreso.

Sus ventajas

  • Integración de equipos simplificada con conectores para distintas situaciones de montaje
  • Alimentación incluso de equipos y accionamientos compactos con conectores de potencia M12
  • Evitar fallos de conexión con conectores de potencia codificados

Conectores de potencia M12

Conectores de potencia M12  

Conectores de potencia M12

Los equipos cada vez son más compactos y además la necesidad de potencia eléctrica aumenta. Nuestros productos de la serie M12 Power le ofrecen la tecnología de conexión de equipos adecuada. 

El tamaño M12 abre nuevos ámbitos de aplicación para el suministro de energía de sus accionamientos eléctricos y sistemas de control.

Los conectores circulares M12 Power evitan una conexión incorrecta:

  • con codificación S para la alimentación AC hasta 16 A/690 V
  • con codificación T para la alimentación DC hasta 12 A/60 V
  • con codificación K para la alimentación AC hasta 16 A/690 V
  • con codificación L para la alimentación DC hasta 16 A/63 V
  • con codificación M para la alimentación AC hasta 8 A/690 V

 

Conectores de potencia de M17 a M58

Conectores de potencia de M17 a M58  

Conectores de potencia de M17 a M58

Conecte sus accionamientos eléctricos fácilmente y con ahorro de tiempo. La oferta completa incluye todos los rangos de potencia y diseños que necesita para el cableado del accionamiento al armario de control. Los conectores circulares M23 de la serie PRO completan la gama.

  • M17: hasta 20 A/630 V, 3+PE polos hasta 5+3+PE polos
  • M23: hasta 30 A/630 V, 5+PE polos hasta 4+3+PE polos
  • M40: hasta 70 A/630 V, 2+3+PE polos hasta 4+3+PE polos
  • M58: hasta 150 A/630 V, 2+3+PE polos hasta 4+3+PE polos

Sistemas de instalación IPD, PRC y QPD

Sistemas de instalación IPD, PRC y QPD  

Sistemas de instalación IPD, PRC y QPD

Apueste por una distribución de energía sencilla, robusta y fácil de instalar. Con los sistemas de instalación IPD, PRC y QPD puede transferir la potencia de forma segura entre conexiones fijas y enchufables en el equipo. Ahorre hasta un 80 % de tiempo en la conexión in situ – Ya sea con la sencilla Push-in Technology del IPD o con la rápida conexión por corte de aislante IDC del QPD. O apueste por la tecnología de conexión por tornillo probada del PRC.

Nuestros sistemas de instalación son aptos principalmente para aplicaciones de edificios, industriales y en exteriores y son hasta un 75 % más pequeños que los conectores de alimentación convencionales.

  • Transmisión de corrientes elevadas en poco espacio
  • Para cables de hasta 5 x 6 mm², para conductores flexibles y rígidos
  • Para hasta 690 V/40 A
  • Certificados para aplicaciones interiores y exteriores con índice de protección elevado hasta IP69K, así como resistente a golpes hasta IK07
  • Elección entre desbloqueo manual o por herramienta
     

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Servicio


Conectores circulares de la serie PRC

Conectores circulares invertidos y acodados


Conectores para equipos en M12

Conexión de potencia con codificación K, L y M


Vídeo formativo

Conectores circulares M17-M40 PRO.

Configurador

Configure sus conectores junto con el cable preconfeccionado adecuado para su aplicación.

Conectores para datos
Cables y líneas