OPT- 5DC/ 24DC/ 5 - Миниатюрные полупроводниковые реле
2982113

Вставное миниатюрное полупроводниковое реле, силовое полупроводниковое реле, 1 замыкающий контакт, вход: 5 В DC, выход: 3-33 В DC/5 A

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Устойчивость к воздействию вибраций и ударов
RT III (защита от брызг)
Отсутствие износа и долговечность
Возможность пайки на печатную плату
Нулевой выключатель для выходов переменного тока
Коммутационная способность до 24 В DC/5 А