OPT-60DC/230AC/ 1 - Миниатюрные полупроводниковые реле
2967963

Вставное миниатюрное полупроводниковое реле, силовое полупроводниковое реле, 1 замыкающий контакт, вход: 60 В DC, выход: 24-253 В перем. тока/ 0,75 A

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Устойчивость к воздействию вибраций и ударов
RT III (защита от брызг)
Отсутствие износа и долговечность
Коммутационная способность до 24 В DC/5 А
Нулевой выключатель для выходов переменного тока
Возможность пайки на печатную плату