The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

OPT-24DC/ 48DC/100 - Миниатюрные полупроводниковые реле
2966618

Вставное миниатюрное полупроводниковое реле, полупроводниковое реле ввода, 1 замыкающий контакт, вход: 24 В DC, выход: 3-48 В DC/ 100 мA

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Устойчивость к воздействию вибраций и ударов
RT III (защита от брызг)
Отсутствие износа и долговечность
Нулевой выключатель для выходов переменного тока
Возможность пайки на печатную плату
Коммутационная способность до 24 В DC/5 А