The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

OPT-60DC/ 24DC/ 2 - Миниатюрные полупроводниковые реле
2966605

Вставное миниатюрное полупроводниковое реле, силовое полупроводниковое реле, 1 замыкающий контакт, вход: 60 В DC, выход: 3 ... 33 В DC/3 A

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Устойчивость к воздействию вибраций и ударов
RT III (защита от брызг)
Отсутствие износа и долговечность
Возможность пайки на печатную плату
Коммутационная способность до 24 В DC / 3 А