DEK-OE-230AC/ 48DC/100/SO 46
-
Клемма полупроводниковых реле
2964678
Полупроводниковый релейный интерфейс, для подавления влияния помех на стороне управления, вход: 230 В B AC, выход: 48 В пост.тока/100 мА
Подробная информация о продукте
| Указания по заказу: | Корпус открыт с одной стороны. Подходящая крышка - D-DEK 1,5 GN (2716949). |
| Указание по применению | Использование перемычек EB 80-DIK... в клеммах DEK: по причине возможного (несущественного) расширения корпуса DEK в следствие впитывания влажности из окружающего воздуха, а также неблагоприятного совпадения допусков между большим количеством клемм DEK и перемычками EB 80-DIK... следует разделять перемычки EB 80-DIK... после приблизительно 10 — 12 клемм DEK и использовать на месте разделения проволочную перемычку до следующей клеммы DEK. |
| Тип изделия | Модуль полупроводникового реле |
| Серия изделий | DEK |
| Применение | Помехоподавляющий фильтр |
| Режим работы | 100 % ED |
| Изоляционные характеристики | |
| Изоляция | Основная изоляция |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 2 |
| Состояние обслуживания данных | |
| Дата последней ревизии данных | 15.09.2025 |
| Испытательное напряжение (Вход/выход) | 2,5 кВ AC (Вход/выход) |
| Входное номинальное напряжение UN | 230 В AC |
| Диапазон входных напряжений относительно UN | 0,9 ... 1,1 |
| Диапазон входных напряжений | 207 В AC ... 253 В AC |
| Порог срабатывания, сигнал "0", напряжение | ≤ 92 В AC |
| Порог срабатывания, сигнал "1", напряжение | > 207 В AC |
| Типовой входной ток при UN | 2,5 мА |
| Время включения, типовое | 4,4 мс |
| Время отключения, типовое | 14 мс |
| Индикация рабочего напряжения | LED желт. |
| Защитная схема | Защита от перенапр.; Варистор |
| RC-звено; RC-звено | |
| Частота передачи | 5 Гц |
| Исполнение контакта | 1 замыкающий контакт |
| Вид цифрового выхода | электронный |
| Диапазон выходного напряжения | 3 В DC ... 48 В DC |
| Предельный ток длительной нагрузки | 100 мА |
| Падение напряжения при макс. рабочем токе | ≤ 0,9 В |
| Выходная коммутация | 3-проводная схема, с заземлением |
| Защитная схема | Защита от переполюсовки; Диод защиты от переполюсовки |
| безынерционный; Безынерционный диод |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 14 |
| Момент затяжки | 0,4 Нм ... 0,5 Нм |
| Ширина | 6,2 мм |
| Высота | 80 мм |
| Глубина | 56 мм |
| Цвет | зеленый (RAL 6021) |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | 0 °C ... 50 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | 0 °C ... 70 °C |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК 60947-5-1 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков |
| Монтажное положение | на выбор |
| Номер артикула | 2964678 |
| Упаковочная единица | 10 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | DK6 |
| Ключ изделия | DK61A1 |
| GTIN | 4017918131067 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 21,805 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 21,805 g |
| Номер таможенного тарифа | 85364900 |
| Страна происхождения | CN |
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
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 423d3e8f-0843-48cf-a7c2-0f71ce380bf2 |
Совместимые изделия
Указание: использование некоторых из приведенных ниже принадлежностей может ограничить возможности данного продукта.
-
EB 2- DIK RD - Гребенчатая перемычка 2716693
-
EB 3- DIK RD - Гребенчатая перемычка 2716745
-
EB 4- DIK RD - Гребенчатая перемычка 2716758
-
EB 5- DIK RD - Гребенчатая перемычка 2716761
-
EB 10- DIK RD - Гребенчатая перемычка 2716774
-
EB 80- DIK RD - Гребенчатая перемычка 2715953
-
EB 5- DIK BU - Гребенчатая перемычка 2716677
-
EB 10- DIK BU - Гребенчатая перемычка 2716680
-
EB 80- DIK BU - Гребенчатая перемычка 2715940
-
D-DEK 1,5 GN - Разделительная пластина 2716949
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1051016
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 5060935
-
DIKD 1,5 - Клемма для датчиков/исполнительных устройств 2715979
Преимущества для вас
Использование выходных плат переменного тока, поэтому остаточные переменные токи
Устойчивость к воздействию токов помех
Применение в сочетании с длинными управляющими кабелями
Высокое возвратное напряжение реле