EMG 17-OV- 24DC/ 48DC/2 - Модуль полупроводникового реле
2942810

Полупроводниковый релейный интерфейс, для подавления влияния помех на стороне управления, вход: 24 В DC, выход: 48 В пост.тока/2 А

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия


Преимущества для вас

Использование выходных плат переменного тока, поэтому остаточные переменные токи
Устойчивость к воздействию токов помех
Применение в сочетании с длинными управляющими кабелями
Высокое возвратное напряжение реле