DEK-OV- 12DC/ 24DC/ 3 - Клемма полупроводниковых реле
2941387

Силовая полупроводниковая релейная клемма, вход: 12 В DC, выход: 3 - 30 В DC/ 3 А, ширина клеммы 6,2 мм

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Поставляются исполнения с приводными элементами
Гребенчатые мостики EB-DIK
Удобная маркировка и монтаж
Неизнашиваемые контакты для коммутации до 24 В DC/10 А или 240 В AC/800 мА
Встроенная выходная защитная схема
Встроенная схема коммутации входов
Гальваническая развязка входных и выходных цепей до 2,5 кВ эфф
Индикатор состояния
Нулевой выключатель для выходов переменного тока