The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

DEK-OE-230AC/ 48DC/100 - Клемма полупроводниковых реле
2940210

Полупроводниковая релейная клемма ввода, вход: 230 В перем. тока, выход: 3 - 48 В DC/ 100 мА, ширина клеммы 6,2 мм

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Поставляются исполнения с приводными элементами
Гребенчатые мостики EB-DIK
Удобная маркировка и монтаж
Неизнашиваемые контакты для коммутации до 24 В DC/10 А или 240 В AC/800 мА
Встроенная выходная защитная схема
Индикатор состояния
Встроенная схема коммутации входов
Нулевой выключатель для выходов переменного тока
Гальваническая развязка входных и выходных цепей до 2,5 кВ эфф