ELR W2+1- 24DC/500AC-37 - Полупроводник. реверсивн. контактор
2297374

Трехфазный полупроводниковый реверсивный контактор со входом 24 В DC, выходной ток 37 А, нулевой выключатель, опционально с устройством тепловой защиты

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Опциональное устройство тепловой защиты
Стабильное короткое время переключения
Продолжительный срок службы
Отсутствие шума и износа при коммутации
Встроенная схема защиты
Высокая частота коммутации
Встроенная схема блокировки и силовой разводки