ELR W3-230AC/500AC-16 - Полупроводник. реверсивн. контактор
2297345

Трехфазный полупроводниковый реверсивный контактор со входом 230 В AC, выходной ток 16 А, нулевой выключатель, опционально с устройством тепловой защиты

Подробная информация о продукте






Совместимые изделия


Преимущества для вас

Опциональное устройство тепловой защиты
Стабильное короткое время переключения
Отсутствие шума и износа при коммутации
Продолжительный срок службы
Встроенная схема защиты
Высокая частота коммутации
Встроенная схема блокировки и силовой разводки