The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

ELR W3- 24DC/500AC- 2 - Полупроводник. реверсивн. контактор
2297293

Трехфазный полупроводниковый реверсивный контактор со входом 24 В DC, выходной ток 2 А, нулевой выключатель, опционально с устройством тепловой защиты

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Опциональное устройство тепловой защиты
Стабильное короткое время переключения
Отсутствие шума и износа при коммутации
Продолжительный срок службы
Встроенная схема защиты
Встроенная схема блокировки и силовой разводки
Высокая частота коммутации