The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

ELR 3-230AC/500AC-16 - Полупроводниковый контактор
2297248

Трехфазный полупроводниковый контактор со входом 230 В пер. тока, выходной ток 16 А, нулевой выключатель, опционально с устройством тепловой защиты

Подробная информация о продукте






Преимущества для вас

Опциональное устройство тепловой защиты
Стабильное короткое время переключения
Отсутствие шума и износа при коммутации
Продолжительный срок службы
Высокая частота коммутации
Встроенная схема защиты