SAC-5P-FSB SCO/900/...
-
Системный кабель шины
1538018
Системный кабель шины, INTERBUS (16 Мбит/с), 5-контактный, PUR без галогенов, зеленый RAL 6017, экранирован., свободный конец, к Гнездо прямое M12 SPEEDCON, кодирование: B, длина кабеля: На выбор (0,2 ... 40,0 м)
Подробная информация о продукте
| Применение | Стандартн. |
| Тип датчика | INTERBUS |
| Полюсов | 5 |
| Количество подключаемых кабелей | 1 |
| Экранирован. | есть |
| Механические ключи | B |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 3 |
| Шинная система | INTERBUS |
| Тип сигнала/категория | INTERBUS, 16 Мбит/с |
| Индикатор состояния | нет |
| Индикатор состояния имеется | нет |
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
| Номинальное напряжение UN | 48 В AC |
| 60 В DC | |
| Номинальный ток IN | 4 A |
| Среда передачи | Медь |
| Скорость передачи данных | 16 Мбит/с |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Материал, уплотнение | NBR |
| Материал корпуса ручки | TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий |
| Материал, контакт | CuSn |
| Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
| Материал, держатель контакта | PA 6.6 |
| Материал резьбового соединения | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием |
| Разводка подсоединений | |
| Контакт | цвет (обозначение сигнала) | контакт (опционально) | 1 (Гнездо) | YE (DO) |
| 2 (Гнездо) | GN (DO) | |
| 3 (Гнездо) | GY (DI) | |
| 4 (Гнездо) | PK (DI) | |
| 5 (Гнездо) | BN (GND) | |
| Подключение 1 | |
| Конструкция | свободный конец |
| Подключение 2 | |
| Конструкция | Гнездо прямое M12 SPEEDCON |
| Полюсов | 5 |
| Тип фиксатора | SPEEDCON |
| Вид кодировки | B (инвертированный) |
| Длина кабеля | На выбор (0,2 ... 40,0 м) |
| INTERBUS [900] | |
| Размерный чертеж |
|
| Вес проводника | 70 кг/км |
| Полюсов | 6 |
| Экранирован. | есть |
| Тип кабеля | INTERBUS [900] |
| Конструкция кабеля | 3 x 2 x 0,22 мм² |
| Скорость передачи сигнала | 0,66 c |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 32x 0,10 мм |
| AWG, сигнальная линия | 24 |
| Сечение жил кабеля | 3x 2x 0,22 мм² |
| Наружный диаметр кабеля | 8,00 мм |
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
| Внешняя оболочка, цвет | зеленый RAL 6017 |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Материал, изоляция проводника | PE |
| Отдельная жила, цвет | желто-зеленый, бело-коричневый, серо-розовый |
| Скрутка пары | 2 проводника для пары |
| Общая скрутка | 3 пары для сердечника |
| Сопротивление изоляции | ≥ 5 ГОм*км |
| Сопротивление связи | < 250,00 мΩ/м (при 30 МГц) |
| Сопротивление шлейфа | ≤ 159,80 Ом/км |
| Волновое сопротивление | 120 Ом ±20 % (при 64 кГц) |
| 100 Ом ±15 % (при 1 МГц) | |
| Проводники - емкость | ≤ 60 нФ/км (при 800 Гц) |
| Номинальное напряжение, кабель | 250 В (Пиковое значение, не для применения под сильной токовой нагрузкой) |
| Испытательное напряжение, фаза / фаза | 1500 Вэфф |
| Испытательное напряжение, фаза / экран | 1000,00 Вэфф |
| Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 7,5 x D |
| Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 15 x D |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 60 мм |
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 120 мм |
| Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 5000000, Радиус изгиба: 120 мм, Путь перемещения: 10 м, Скорость поперечного перемещения: 1,6 м/c, Ускорение: 3,2 м/c² |
| Переходное затухание (NEXT) | ≥ 61 дБ (при 772 кГц) |
| ≥ 59 дБ (при 1 МГц) | |
| ≥ 55 дБ (при 2 МГц) | |
| ≥ 50 дБ (при 4 МГц) | |
| ≥ 46 дБ (при 8 МГц) | |
| ≥ 44 дБ (при 10 МГц) | |
| ≥ 41 дБ (при 16 МГц) | |
| ≥ 40 дБ (при 20 МГц) | |
| Экранирующая способность | ≤ 15 дБ/км (при 256 кГц) |
| ≤ 24 дБ/км (при 772 кГц) | |
| ≤ 27 дБ/км (при 1 МГц) | |
| ≤ 52 дБ/км (при 4 МГц) | |
| ≤ 84 дБ/км (при 10 МГц) | |
| ≤ 112 дБ/км (при 16 МГц) | |
| ≤ 119 дБ/км (при 20 МГц) | |
| Негорючесть | согласно VDE 0472 части 4, способ испытания B |
| согласно МЭК 60332-1 | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -30 °C ... 70 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP65 |
| IP67 | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -25 °C ... 90 °C (вилка / розетка) |
| Номер артикула | 1538018 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | AF1 |
| Ключ изделия | AF1CKB |
| Номер таможенного тарифа | 85444290 |
| Страна происхождения | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |