Industrial Wireless

Industrial Wireless

Plus de flexibilité et de productivité avec les systèmes industriels sans fil.

Les systèmes sans fil industriels ouvrent de nouvelles perspectives en matière de solutions d'automatisation flexibles et efficaces. Ils ont déjà trouvé leur place depuis une dizaine d'années dans de nombreuses applications industrielles et ont démontré leur fiabilité même dans les conditions les plus difficiles.

Avantages

  • Simplicité et fiabilité de la communication avec des automates programmables mobiles ou difficiles d'accès
  • L'accès universel aux ressources du réseau simplifie les travaux de maintenance et réduit les coûts de maintenance et les durées d'immobilisation
  • Pour chaque application, la solution adaptée grâce à différentes technologies sans fil et une large gamme d'antennes
  • Des solutions sur mesure obtenues grâce à un conseil et un service personnalisés

Systèmes de transport flexibles et autonomes en intralogistique

Système de stockage et de préparation de commandes  

Le système robotisé de stockage et de préparation de commande G-Com de Grenzebach (Source : Grenzebach)

La réduction des délais de livraison et du nombre de pièces représente un grand défi, et pas seulement pour les boutiques en ligne et les prestataires logistiques impliqués. Des systèmes de transport autonomes, des navettes d'entrepôts et des chariots, qui se déplacent dans l'installation en totale autarcie, renforcent la flexibilité et augmentent l'efficacité. Les systèmes sans fil industriels constituent la solution en matière de fiabilité de communication entre la commande centrale et les chariots. Découvrez toutes les opportunités de l'Industrial Wireless dans l'intralogistique :

  • Roaming rapide
  • Communication en temps réel entre la commande et le chariot
  • Réserve suffisante même pour des applications grandes consommatrices de données

Les Smart Devices et l'automatisation de la production

Accès sans fil aux machines avec les Smart Devices  

Accès sans fil aux machines avec des Smart Devices (Source : systèmes d'automatisation Asys)

Les tablettes et les smartphones se sont définitivement imposés dans la sphère privée, désormais ils sont de plus en plus présents dans l'industrie : les utilisateurs souhaitent disposer de leur appareil intelligent, un « Smart Device » pour l'acquisition des données de production et les diagnostics, et même l'utiliser en partie pour la programmation et la commande des machines et des installations. Bénéficiez de systèmes sans fil industriels pour :

  • Une visualisation aisée des données machine sur des Smart Devices
  • Une télémaintenance facile et efficace avec des Smart Devices
  • Une commande et une utilisation intuitives via les Smart Devices

Ethernet, le bus de terrain au cœur de la machine

Banderoleuse de palette avec système sans fil  

Communication solide sans fil avec les parties de machines en mouvement (Source : Oy M. Haloila Ab)

En raison de ses nombreux avantages, Ethernet est utilisé, de manière croissante, comme bus de terrain dans la machine. La mise en œuvre d'Ethernet implique dans le même temps qu'une transmission n'est plus possible via une ligne de contact. Bénéficiez de toutes les possibilités offertes par l'Industrial Ethernet en intégrant dans votre réseau, via la solution sans fil, des parties de machine mobiles ou difficilement accessibles :

  • Mise en place aisée et économique du réseau sans fil
  • Communication exempte de maintenance et d'usure avec les parties mobiles des machines et dans un environnement industriel difficile
  • Communication sans fil sécurisée via SafetyBridge ou PROFINET et PROFIsafe

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service

Téléchargements

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer