Dans les applications qui nécessitent beaucoup d'entretien, p. ex. pour le changement d'outil sur les robots, il est possible de remplacer par des coupleurs NearFi les connecteurs soumis à l'usure et nécessitant beaucoup d'entretien, et ainsi de réduire les coûts des pannes.
Coupleurs NearFi – transmission sans contact de l'énergie et des données
NearFi est la nouvelle technologie de transmission sans contact en temps réel de Phoenix Contact. Avec une communication Ethernet indépendante du protocole, elle permet des possibilités d'utilisation flexibles pour tous les protocoles Ethernet.
Les coupleurs NearFi permettent de transmettre l'énergie (24 V, 2 A) et les données Ethernet en temps réel (100 Mbit/s, duplex intégral), par un entrefer de quelques centimètres. Ainsi, il est possible de changer facilement les connecteurs ou les bagues collectrices sensibles à l'usure dans les applications industrielles et de réduire les coûts des pannes.
Avantages :
- Sans contact, donc pas d'usure et pas d'entretien
- Communication Ethernet en temps réel sans retard et indépendante du protocole
- Une puissance élevée dans un boîtier compact
- Flexible – grande liberté de montage grâce à des options d'approche flexibles
- Visibilité optimale du diagnostic par un cercle LED sur le boîtier
Communication NearFi en temps réel
Ethernet en temps réel
Les coupleurs d'énergie et de données transmettent les données Ethernet jusqu'à 100 Mbit/s en temps réel. Pour cela, les coupleurs fonctionnent de manière entièrement transparente au niveau du protocole, ce qui permet d'utiliser tous les protocoles Ethernet courants.
De plus, ces coupleurs peuvent aussi assurer une transmission inductive de l'énergie et peuvent donc alimenter sans contact d'autres terminaux, tels que les postes E/S, les switchs, etc.
Technologie NearFi en vidéo
Vous souhaitez en savoir plus sur la technologie de transmission sans contact en temps réel NearFi de Phoenix Contact et vous n'avez pas envie de lire de nombreux textes ? Alors regardez tout simplement notre vidéo.
Nous vous montrons dans la vidéo comment réduire les coûts des pannes en remplaçant simplement les connecteurs ou bagues collectrices sensibles à l'usure dans les applications industrielles par des coupleurs NearFi.
Utilisation durable et variée
Les coupleurs NearFi sont aussi résistants à la poussière et à la saleté
Là où les technologies de raccordement classiques montrent leurs limites, à cause des restrictions de place et de mouvement, des vibrations, de la poussière et de la saleté, de la rotation et des connexions fréquentes, NearFi permet une communication sans usure par un entrefer de quelques centimètres. De plus, les transmissions à travers des espaces non métalliques, tels que le verre, le plastique ou le bois, sont également possibles, ce qui permet des possibilités d'utilisation variées.
Grâce à un boîtier IP65 robuste, avec des raccordements M12 pour Ethernet et pour la tension, vous pouvez utiliser également les coupleurs NearFi dans des environnements exigeants.
Avantage : des possibilités d'utilisation universelles.
Exemple d'utilisation des coupleurs NearFi
Grande liberté de montage grâce à des options d'approche flexibles
Contrairement aux solutions de connecteurs basiques, les coupleurs NearFi peuvent être mis en place dans tous les sens, et même en les tournant les uns par rapport aux autres. De plus, ces coupleurs n'ont pas besoin d'être exactement l'un au-dessus de l'autre, mais peuvent être décalés ou en face l'un de l'autre sur un angle tangentiel.
Des possibilités de montage universelles permettent de monter avec flexibilité ces coupleurs. Le montage peut être effectué avec une bride et des vis M5 ou avec un filetage et des vis M6.
Avantages : exigences de précision réduites au niveau du mouvement mécanique des deux éléments indépendants.
Coupleur primaire et secondaire avec cercle LED sur le pourtour pour un diagnostic rapide
Mise en service et diagnostic faciles
Pour la transmission, il faut toujours systématiquement deux appareils : un coupleur de base et un coupleur à distance. Les coupleurs ne nécessitent aucune configuration et sont donc aussi faciles à utiliser qu'un connecteur. Un dispositif d'alignement intégré signale si les appareils sont couplés de manière optimale.
La signalisation visuelle avec des LED puissantes indique la disponibilité de la ligne de couplage jusque dans les coins de la pièce. Avec une sortie TOR, il est en plus possible de diagnostiquer les coupleurs par un système de régulation et de commande de niveau supérieur. Une entrée TOR sur le coupleur de base permet la mise en marche et l'arrêt du coupleur à distance.
Domaines d'application typiques des coupleurs NearFi
Avec les coupleurs NearFi, vous pouvez établir une communication sans contact entre les porte-pièces et les postes d'usinage. Remplacez les bagues collectrices sur les tables et plateaux tournants, par des coupleurs sans usure.
Installez rapidement et facilement les coupleurs NearFi sur votre système de transport sans conducteur et transmettez sans contact l'énergie et les données entre les stations de charge et l'AGV.
Utilisez les coupleurs NearFi pour une connexion sans contact entre le robot et le poste de travail, et remplacez ainsi les connecteurs soumis à l'usure.
Utilisez les coupleurs NearFi pour la communication dans les systèmes de salle blanche. Grâce à la transmission sans contact, vous évitez les particules sur les connecteurs.
Changement d'outil sur un robot industriel
Exemple d'utilisation des coupleurs NearFi lors du changement d'outil sur un robot
La durée de vie en service des connecteurs est limitée, en particulier dans des applications telles que le changement d'outil sur un robot. Lors du changement d'outil sur un robot, les connexions sont souvent desserrées et rebranchées jusqu'à plusieurs centaines de fois par jour.
Cela peut endommager, salir ou déformer les contacts. Cela entraîne des arrêts de production imprévus et imprévisibles ainsi que des intervalles d'entretien fréquents. Les coûts de cette opération peuvent rapidement atteindre sept chiffres. La communication sans contact avec les coupleurs NearFi permet d'y remédier rapidement.