Mise en réseau

Mise en réseau

Connexions sans perturbation

Les technologies modernes permettent une connexion rapide et sans perturbation de différentes parties d'une installation, de stations extérieures et de sous-stations.

Retour Téléexploitation et télémaintenance

Catégories

  • Mise en réseau par fibre optique
    Mise en réseau par fibre optique

    Les convertisseurs fibre optique de Phoenix Contact prennent en charge les protocoles de communication usuels en téléexploitation PROFIBUS, Modbus/RTU, Ethernet et les interfaces RS-232 et RS-485.

  • Mise en réseau avec WLAN et Bluetooth
    Mise en réseau avec WLAN et Bluetooth

    Avec Wireless Ethernet par WLAN et Bluetooth, vous mettez votre installation en réseau de manière fiable et permettez une communication sans fil avec des navettes, des terminaux mobiles ou des installations de sécurité.

Les technologies WLAN, Bluetooth et fibre optique permettent une connexion rapide et sans perturbation de différentes parties d'une installation, de stations extérieures et de sous-stations. Avec nos convertisseurs fibre optique robustes avec plage de température étendue, vous pouvez couvrir des distances allant jusqu'à 45 km. Découvrez également les possibilités de communication réseau sans fil via WLAN et Bluetooth avec les composants industriels fiables de Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer