Relais de surveillance multifonctions

Relais de surveillance multifonctions

Très polyvalent

La série EMD vous permet de surveiller les paramètres électriques et physiques des installations. Bénéficiez des nombreuses possibilités d'utilisation de cet appareil.

Retour Relais de surveillance

Catégories

Rechercher dans Relais de surveillance multifonctions

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les relais de surveillance multifonctions disposent de nombreuses fonctions de surveillance. Par ailleurs, les possibilités étendues d'installation et les plages de tension d'alimentation variables les rendent très polyvalents.

Avantages

  • Utilisation universelle grâce à une alimentation à large gamme de tension ou un transformateur enfichable
  • Maniement simple : réglage facile des paramètres avec le commutateur rotatif situé sur la façade de l'appareil
  • Gain de place avec un inverseur à deux sorties placé dans un boîtier large de 22,5 mm
  • Diagnostic clair grâce à des LED d'état colorées
  • Détection rapide des erreurs grâce à un réglage précis et fin et des temps de réponse courts
  • Fonctionnement sécurisé avec des circuits d'alimentation et de mesure isolés galvaniquement

La solution universelle pour la surveillance

Relais de surveillance EMD  

Très polyvalents : relais de surveillance multifonctions EMD

Les relais de surveillance multifonctions sont une solution économique pour un contrôle en continu des paramètres électriques et physiques d'installations.

La série EMD vous permet de surveiller :

  • Surtension et sous-tension
  • Surintensité et sous-intensité
  • Défaillances de phase, séquence de phases et asymétrie
  • Facteur de puissance et puissance active
  • Température de bobinage du moteur
  • Niveaux de remplissage

Informations supplémentaires

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service

Téléchargements

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer