MACX-MR-3V-690-R-PT
-
Relais de surveillance
1487448
Relais de surveillance de la tension triphasée à interface RS-485 (160 V AC ... 690 V AC), avec surveillance de la surtension, de la sous-tension et de la fenêtre de tension ainsi que des fonctions de surveillance de la séquence de phases, défaillance des phases et asymétrie (avec asymétrie réglable). Plage d'alimentation étendue de 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, avec valeurs seuils réglables, temporisation de réponse. Prend en charge l'enregistrement des erreurs. Prend en charge la communication NFC et la communication Modbus/RTU, avec deux possibilités de configuration. 1 sortie de contact PDT à courant faible, raccord enfichable.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Relais de surveillance de tension |
| Mode de fonctionnement | Principe du courant de repos ou de rupture de câble |
| Durée de vie mécanique | 1 x 107 cycles env. |
| Propriétés d'isolation: Directive ferroviaire | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Tension de tenue au choc assignée | 6 kV |
| Durée de vie électrique | 1 x 105 cycles env., charge ohmique 2000 V A |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 15 W |
| Type de réseau | 3-phasig |
| Directive ferroviaire | |
| Tension d'isolement assignée | 600 V |
| Isolation galvanique | |
| Isolation galvanique | 300 V |
| Alimentation | |
| Plage de tension d'alimentation | 24 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| 24 V DC ... 240 V DC -25 % ... +30 % | |
| 24 V ... 240 V AC -10 % ... +10 % (Application ferroviaire) | |
| 48 V ... 110 V DC (Application ferroviaire) | |
| Consommation nominale | 15 VA (1,5 W) |
| Plage de fréquence | 48 Hz ... 400 Hz |
| Dénomination entrée | Entrée mesure |
| Grandeur mesurée | AC Sinus (48 Hz... 63 Hz) |
| Résistance d'entrée entrée tension | 0,75 MΩ |
| Coefficient de température max. | 0,05 %/K |
| Plage de réglage de la temp. relais | 0 s ... 99,9 s |
| Plage min. de réglage du seuil tension | 160 V ... 690 V |
| Plage max. de réglage du seuil tension | 690 V |
| Fonction | Sous-tension |
| Surtension | |
| Window | |
| Asymétrie | |
| Séquence de phase | |
| Défaillance de phase | |
| Précision de base | 1 % |
| Reproductibilité | 0,5 % |
| Asymétrie | 2 % ... 30 % / OFF |
| Temps de réarmement | 200 ms |
| Commutation | |
| Type de contact | 1 inverseur sans potentiel |
| Matériau des contacts | AgSnO |
| Tension de commutation maximale | 250 V AC |
| Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 2000 VA (8 A/250 V AC) |
| Fusible de sortie | 10 A (rapide) |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Longueur à dénuder | 10 mm |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
| Données: Interface réseau | |
| Protocole de communication | Modbus/RTU |
| Norme en matière de communication | RS-485 |
| Type de raccordement | Raccord enfichable |
| Plage de vitesse de transmission | 2,4 kbit/s ... 115,2 kbit/s |
| Affichage d'état | LED |
| Largeur | 22,5 mm |
| Hauteur | 109 mm |
| Profondeur | 114 mm |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Type d'isolant boîtier | PBT |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| IP20 | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | 2000 m |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % |
| CE/UKCA | |
| Repérage | EN 62311, EN 300 330, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN/IEC 63000 |
| UL, USA / Canada | |
| Repérage | UL/C-UL Listed UL 508 |
| CCC | |
| Repérage | GB/T 14048.5 |
| TÜV | |
| Repérage | EN 60947-5-1 |
| EN 60255-27 | |
| Équipements électroniques sur véhicules ferroviaires | |
| Classe de température de service | OT4 |
| Classe de température de service étendue à la mise en marche | ST2 |
| Classe de changement de température | H1 |
| Coupure de l'alimentation/commutation de l'alimentation | S2 |
| S3/C1 | |
| C2 | |
| Niveaux de risques | HL1 |
| HL2 | |
| HL3 | |
| Vernis de protection | PC2 |
| Choc (fonctionnement) | Catégorie 1 |
| Vibration (fonctionnement) | Classe B |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
| Directive basse tension | Conformité à la directive NS |
| Immunité | EN 61000-6-2 |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
| Directive ferroviaire | |
| Désignation de la norme | EN 50155, GB/T 25119 |
| Instructions de montage | sur profilé normalisé NS 35 selon EN 60715 |
| Position de montage | indifférent |
| Référence | 1487448 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK6611 |
| Product key | DK6611 |
| GTIN | 4063151930950 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 193 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 193 g |
| Numéro du tarif douanier | 85371098 |
| Pays d'origine | Les informations concernant le pays dorigine sont fournies lors de la livraison. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371801 |
| ECLASS-15.0 | 27371801 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41113600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | ccd01887-fcf1-44ff-aa35-1cb8afde4f10 |
Produits compatibles
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2