Caractéristiques astucieuses de la série BC : une connectique pour C.I. personnalisable, et un connecteur de bus sur rail DIN à 16 pôles.
Les boîtiers électroniques modulaires de la série BC sont destinés aux applications innovantes du secteur de l'immotique. Les boîtiers électroniques sont convaincants grâce à leur conception moderne, la polyvalence de la connectique pour CI et l'efficacité du connecteur de bus sur rail DIN. Les boîtiers BC sont adaptés pour le montage mural et pour l'utilisation dans les répartiteurs d'installation suivant la norme DIN 43880.
Une nouvelle définition de la flexibilité avec la partie supérieure modulaire innovante. Choisissez la zone dans laquelle vous avez besoin d'espace et configurez la partie supérieure du boîtier selon votre application. Il s'agit du premier boîtier qui s'adapte à vos besoins de configuration.
La polyvalence de la série BC se caractérise notamment par la possibilité de choisir la connectique pour C.I. Les boîtiers d'installation de Phoenix Contact proposent en plus plusieurs espaces de raccordement :
La polyvalence au cœur de l'élaboration de la série BC caractérise également la conception du flasque. Peu importe les exigences que vous imposez à votre appareil, le flasque peut être transparent ou gris, même plombé.
Connectez rapidement et facilement vos modules : le connecteur de bus est la clé de la conception intelligente de vos appareils :
les données et l'énergie peuvent être transmises en série ou en parallèle (4 x puissance, 2 x série, 10 x parallèle)
Les fibres optiques HS LC pour boîtier électronique sont disponibles en plusieurs versions. Nous proposons également sur demande des prestations de services pour la réalisation de vos boîtiers électroniques.
Grâce aux boîtiers modulaires, vous protégez votre circuit imprimé et élaborez la solution d'équipement parfaite. En même temps, vous économisez de la place, du temps et de l'argent. Profitez du grand choix offert par notre gamme complète. Vous avez le choix entre différents boîtiers sécurisés, durables et de qualité supérieure pour vos appareils (semi-)compatibles avec l'environnement industriel. Nos boîtiers garantissent une occupation optimale de l'espace grâce à leurs formats et hauteurs variables.
Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.
Boîtier électronique
"$pageName" sur