BC 107,6 UT HBUS BK - Embase du boîtier
2896270

Boîtier électronique sur rail DIN pour l'utilisation dans les répartiteurs d'installation suivant la norme DIN​ 43880, Partie inférieure du boîtier avec base encliquetable, largeur: 107,6 mm, hauteur: 89,7 mm, profondeur: 48,9 mm, coloris: noir (similaire à RAL 9005), connexion transversale: Connecteur de bus sur rail DIN (en option), nombre de pôles connecteur transversal: 16

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Système coordonné de boîtier et de raccordement pour un développement plus rapide des appareils
Configuration en ligne personnalisée pour les applications variées en domotique
Variabilité de la technologie de raccordement
Possibilité de montage sur rail DIN ou au mur
En option avec connecteur de bus sur rail DIN et système de connecteur de puissance
Montage sans outil
Disponible avec des largeurs d'une à neuf graduations (17,8 mm ... 161,6 mm)
Conforme à la norme DIN EN 43880