Disjoncteurs électroniques

Disjoncteurs électroniques

La protection d'appareil répondant à vos exigences

Découvrez la gamme complète de disjoncteurs électroniques.

Retour Disjoncteurs

Catégories

Rechercher dans Disjoncteurs électroniques

Indiquer tous les produits de cette catégorie

L'ensemble de la gamme des disjoncteurs électroniques assure une protection intelligente de votre système d'alimentation. Profitez des avantages de nos produits, faciles à choisir et à utiliser.

Avantages

  • Protection d'appareil adaptée à toutes les exigences, grâce à une gamme complète
  • L'analyse intelligente et la signalisation des perturbations assurent le contrôle parfait de l'état de vos installations
  • Mise en service facile, grâce à la technique de raccordement sans outil et à l'utilisation intuitive
  • La télécommande et la fonction de signalisation à distance permettent de connaître l'état de l'installation, partout et à tout moment
  • Compatible Industrie 4.0, grâce à la surveillance complète de l'alimentation électrique 24 V
  • Les disjoncteurs électroniques font partie du système COMPLETE line

Domaines d'application

Machine dassemblage  

Machine d'assemblage

Les disjoncteurs électroniques sont parfaitement adaptés à la construction d'installations et de machines, avec une tension d'alimentation de 24 V DC.

Ils protègent toutes les charges alimentées par une alimentation à découpage.

La limitation de courant active permet d'assurer une protection fiable, même des appareils éloignés. En outre, cela empêche toute chute de la tension de sortie sur le bloc d'alimentation, en cas de panne. Ainsi, tous les autres circuits sont préservés, et votre installation fonctionne sans interruption.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Équipements de protection – Disjoncteurs

Service


Disjoncteurs d'appareils

Protection sélective contre les surcharges et les courts-circuits


Disjoncteurs

Module d'apprentissage du fonctionnement des disjoncteurs.

Informations supplémentaires