Homologation
Couleur
Boîtier électronique sur rail DIN, 10U partie supérieure, écran tactile résistif de 2,4" intégré, Résolution: 320 x 240 Pixel(s), interface: 4-wire SPI half duplex, Capot, largeur: 56,88 mm, hauteur: 109,8 mm, profondeur: 26 mm, coloris: gris clair (7035)
Boîtier électronique sur rail DIN, 10U partie supérieure, écran tactile résistif de 2,4" intégré, interface: 4-wire SPI half duplex, Capot, largeur: 56,88 mm, hauteur: 109,8 mm, profondeur: 26 mm, coloris: gris clair (7035)
Boîtier électronique sur rail DIN, Partie inférieure du boîtier avec pied métallique de verrouillage, avec fentes d'aération, largeur: 37,9 mm, hauteur: 120,6 mm, profondeur: 82,85 mm, coloris: gris clair (7035), connexion transversale: Connecteur de bus sur rail DIN (en option), nombre de pôles connecteur transversal: 8
Boîtier électronique sur rail DIN, Partie inférieure du boîtier avec pied métallique de verrouillage, avec fentes d'aération, largeur: 37,9 mm, hauteur: 120,6 mm, profondeur: 82,85 mm, coloris: gris clair (7035), connexion transversale: Connecteur de bus sur rail DIN (en option), nombre de pôles connecteur transversal: 8
Boîtier électronique sur rail DIN, Partie inférieure du boîtier avec pied métallique de verrouillage, avec fentes d'aération, largeur: 18,9 mm, hauteur: 120,6 mm, profondeur: 64,3 mm, coloris: gris clair (7035), connexion transversale: Connecteur de bus sur rail DIN (en option), nombre de pôles connecteur transversal: 8
Boîtier électronique sur rail DIN, Partie inférieure du boîtier avec pied métallique de verrouillage et contact de terre fonctionnel, avec fentes d'aération, largeur: 18,9 mm, hauteur: 120,6 mm, profondeur: 64,3 mm, coloris: gris clair (7035), connexion transversale: Connecteur de bus sur rail DIN (en option), nombre de pôles connecteur transversal: 8
Boîtier électronique sur rail DIN, Partie inférieure du boîtier avec pied métallique de verrouillage, avec fentes d'aération, largeur: 37,9 mm, hauteur: 120,6 mm, profondeur: 64,3 mm, coloris: gris clair (7035), connexion transversale: Connecteur de bus sur rail DIN (en option), nombre de pôles connecteur transversal: 8
Boîtier électronique sur rail DIN, Partie inférieure du boîtier avec pied métallique de verrouillage et contact de terre fonctionnel, avec fentes d'aération, largeur: 37,6 mm, hauteur: 120,6 mm, profondeur: 64,3 mm, coloris: gris clair (7035), connexion transversale: Connecteur de bus sur rail DIN (en option), nombre de pôles connecteur transversal: 8
Boîtier électronique sur rail DIN, Partie inférieure du boîtier avec pied métallique de verrouillage, avec fentes d'aération, largeur: 37,6 mm, hauteur: 120,6 mm, profondeur: 64,3 mm, coloris: gris clair (7035), connexion transversale: Connecteur de bus sur rail DIN (en option), nombre de pôles connecteur transversal: 8
Boîtier électronique sur rail DIN, Partie inférieure du boîtier avec pied métallique de verrouillage, avec fentes d'aération, largeur: 75,9 mm, hauteur: 120,6 mm, profondeur: 64,3 mm, coloris: gris clair (7035), connexion transversale: Connecteur de bus sur rail DIN (en option), nombre de pôles connecteur transversal: 8
"$pageName" sur