Boîtiers électroniques avec écrans et claviers Spécialement pour vous : les boîtiers électroniques de Phoenix Contact sont également disponibles avec des écrans tactiles intégrés ou des écrans avec claviers à membrane ainsi qu'un service complet. Configurez votre solution de boîtier personnalisée – nous nous chargeons de tout le reste. De l'impression jusqu'au prémontage en passant par les usinages mécaniques.

Boîtier électronique avec écran et clavier sur une tablette

Avantages

  • Centralisés ou décentralisés : des systèmes de boîtiers pour la visualisation et la commande, dans les armoires électriques ou sur le terrain
  • Tout d'un seul et même fournisseur : des boîtiers, des claviers et des écrans harmonisés ainsi qu'un service complet
  • Montage par Plug and Play : montage rapide des modules pré-équipés
  • Conception au choix : adaptation individuelle du clavier à membrane par configuration
  • Conception facile : mise en place de l'écran par configurateur
Échantillon gratuit
Commandez votre kit d'échantillons personnalisé

Vous aimeriez voir et tester les écrans et les claviers dans les boîtiers électroniques de la série ICS ? – Commandez votre kit d'échantillons personnalisé. Laissez-vous convaincre par la valeur ajoutée des solutions de Phoenix Contact.

Commander un échantillon gratuit
Un collaborateur de Phoenix Contact place un écran sur un boîtier électronique
Boîtiers électroniques avec écrans tactiles

Écrans tactiles pour boîtiers électroniques Solutions d'affichage de qualité industrielle pour les applications en armoires électriques et sur le terrain

Visualiser des données de processus, saisir des entrées, éditer des états de fonctionnement et bien plus encore : les écrans tactiles offrent un grand potentiel pour la réalisation d'affichages d'appareils conviviaux et adaptés à leur fonction. Ce livre blanc vous donne un aperçu et des connaissances de base sur les différentes technologies d'écrans tactiles. Par ailleurs, les conditions pour une commande côté matériel sont présentées.

Vue 3D

Écrans et claviers pour boîtiers électroniques de la série ICS en vue à 360°

Les écrans tactiles de 2,4" et les écrans de 0,96", avec des claviers à membrane configurables, complètent la gamme de boîtiers électroniques de la série ICS.

Laissez-vous convaincre par le grand confort d'utilisation offert par les boîtiers ICS dans la vue 3D ci-contre.

Photo d'écrans tactiles pour les boîtiers électroniques de la série UCS

Écrans tactiles pour les boîtiers électroniques de la série UCS

Les boîtiers électroniques de la série UCS pour les systèmes embarqués sont également disponibles avec des découpes préfabriquées pour l'écran tactile de 7" et avec des écrans tactiles 2,4" préfabriqués.

Écrans tactiles pour les boîtiers électroniques de la série ME-IO

Écrans tactiles pour les boîtiers électroniques de la série ME-IO

Les écrans tactiles pour les boîtiers de la série ME-IO disposent de solutions d'affichage et de commande, en particulier pour les automates.

Caractéristiques des produits et services en un coup d'œil

Solutions d'affichage et de commande avec boîtiers électroniques
Boîtiers, claviers et écrans
Boîtiers électroniques avec écran
Claviers à membranes sur boîtiers électroniques
Une personne utilise le configurateur pour écrans de boîtiers électroniques sur un ordinateur
Solutions d'affichage et de commande avec boîtiers électroniques

Utilisez notre vaste gamme de systèmes de boîtiers pour la visualisation et la commande des opérations des process ou de commande sur le terrain ou dans les armoires électriques.

Boîtiers, claviers et écrans

Chez Phoenix Contact, vous trouverez des boîtiers, des claviers et des écrans parfaitement harmonisés. Nos boîtiers électroniques permettent l'intégration des écrans à la façade du boîtier.

Boîtiers électroniques avec écran

Jusqu'à présent, l'intégration des éléments de visualisation et de commande dans les boîtiers électroniques était très complexe. Grâce aux modules pré-fabriqués et contrôlés, vous pouvez assembler rapidement la solution de boîtier.

Claviers à membranes sur boîtiers électroniques

Configurez rapidement et facilement vos claviers à membrane personnalisés. Vous pouvez choisir librement la forme, la couleur et l'impression. Il est également possible de prévoir un repérage supplémentaire comme le logo de l'entreprise.

Une personne utilise le configurateur pour écrans de boîtiers électroniques sur un ordinateur

Pour positionner avec précision votre écran dans le boîtier électronique, utilisez le configurateur. Ici aussi, vous pouvez adapter le design selon vos exigences. La seule limite, c'est la surface disponible.

E-Paper
Présentation de la gamme de boîtiers électroniques

Découvrez les boîtiers pour le montage sur rail DIN et l'utilisation en extérieur et découvrez les nombreuses possibilités d'adaptation des boîtiers électroniques à vos besoins individuels.

Ouvrir l'E-Paper
Boîtiers électroniques sur rail DIN et boîtiers de terrain
Écrans et claviers pour différents boîtiers électroniques de Phoenix Contact

Testez les écrans et claviers pour boîtiers électroniques

Les écrans et les claviers pour boîtiers électroniques augmentent votre flexibilité lors de la mise en œuvre de vos appareils. La série de boîtiers UCS convient à de multiples utilisations à l'extérieur, la série ME-IO plus particulièrement aux modules E/S et aux automates. Commandez gratuitement votre échantillon personnel sur votre lieu de travail. Laissez-vous convaincre.