Boîtiers universels UCS

Boîtiers universels UCS pour systèmes embarqués

Les boîtiers universels de la série UCS sont la solution idéale pour les systèmes embarqués et les ordinateurs à carte unique. Les boîtiers IP40 protègent d'une manière efficace les circuits imprimés, en format standard ou personnalisés, contre les influences externes. Les côtés amovibles permettent d'intégrer la technologie de raccordement souhaitée et d'obtenir des solutions de boîtiers modulaires, avec des hauteurs de montage individuelles.

Go to Product Detail Page for item 2203447
UCS 145-125-F-CCD 7035 - Boîtier universel
UCS 145-125-F-CCD 7035 - Boîtier universel
2203447

Boîtier complet pour circuit imprimé, fixé au niveau des inserts des montants d'angle , inclut des demi-coques de boîtier, des parois fermées, des inserts de montants d'angle avec support de fixation pour circuit imprimé, des vis pour boîtier et fixation du circuit imprimé , boîtier de couleur gris clair avec inserts de montants d'angle bleu turquoise

Avantages

  • Système modulaire pour une adaptabilité maximale et une gestion des stocks aisée
  • Fixation de circuit imprimé fixe ou flexible pour solutions électroniques variables
  • Interfaces personnalisées pour des systèmes électroniques divers et variés
  • Angles fonctionnels orientés design pour un visuel et un toucher attrayants
  • Frais de logistique réduits grâce à la compatibilité des composants
Échantillon gratuit
Testez les boîtiers universels de la série UCS

Vous souhaitez tester les boîtiers électroniques de la série UCS pour les systèmes embarqués ? – Commandez dès maintenant votre kit personnel d'échantillons. Nous vous accompagnons avec compétence dans le choix et la conception des boîtiers dans l'application souhaitée. Jugez par vous-même les avantages des solutions de Phoenix Contact.

Commander un échantillon gratuit
Boîtiers électroniques de la série UCS pour les systèmes embarqués et ordinateurs à carte unique
Configurateur de boîtiers universels UCS pour systèmes embarqués

Configurateur de boîtiers universels pour systèmes embarqués

Configurez le boîtier UCS avec un système modulaire. En association avec les accessoires, les différentes tailles de boîtiers et les multiples possibilités de fixation et de montage fournissent des solutions intelligentes pour les applications de systèmes embarqués. Les dissipateurs thermiques intégrés permettent des applications thermiques complexes et performantes. Utilisez en outre la simulation thermique en ligne une fois la configuration terminée afin de procéder à une observation thermique.

Les meilleures innovations et applications


Dissipateurs thermiques et simulations thermiques pour boîtiers électroniques UCS

Chaleur sortie. Puissance entrée. Refroidissement optimisé pour les boîtiers électroniques UCS

Maximisez la densité de puissance dans vos appareils avec des solutions de refroidissement passives et des dispositions de circuits imprimés thermiquement optimisées dans les boîtiers électroniques UCS : de la configuration à la mise en œuvre en passant par des simulations thermiques complètes - idéal pour les applications de systèmes embarqués puissantes et miniaturisées.

Boîtiers électroniques de la série UCS avec écrans et claviers

Le boîtier universel de la série UCS est également disponible avec des écrans tactiles et des claviers à membrane prémontés. Vous pouvez créer ces deux éléments à l'aide du configurateur. Votre valeur ajoutée : des accessoires parfaitement adaptés à votre boîtier et un montage qui vous fait gagner du temps.

Boîtier électronique universel dans la logistique

Concept de boîtier universel pour la passerelle IoT

Un boîtier adaptable pour les applications IoT : MyOmega Systems GmbH recherchait un concept de boîtier flexible avec un haut degré de modularité des pièces du boîtier - et a trouvé ce qu'elle cherchait chez Phoenix Contact : le boîtier électronique UCS sert maintenant de couverture protectrice pour la passerelle IoT « d3 ».

Boîtiers de la série UCS pour systèmes embarqués en un coup d'œil


Carte d'images interactive : boîtiers universels de la série UCS
Empilage facile
Pour étendre facilement un système, deux boîtiers UCS de même taille peuvent être empilés.
Empilage facile
Une position sûre sur le bureau
Grâce à l'adaptateur de pied, vous pouvez également utiliser la série UCS comme boîtier de table.
Une position sûre sur le bureau
Adapté aux armoires électriques
Grâce à l'adaptateur de rail DIN, vous pouvez également utiliser votre appareil sur un rail DIN dans une armoire électrique.
Adapté aux armoires électriques
Parois latérales amovibles
Les parois latérales amovibles peuvent être traitées et imprimées rapidement et facilement.
Parois latérales amovibles
Support mural
Des supports muraux vissés au boîtier servent à une fixation murale rapide.
Support mural
De multiples possibilités d'intégration
Qu'il s'agisse de la technologie de raccordement, d'écrans ou de fibres optiques, UCS est la solution idéale pour l'intégration de composants selon vos souhaits.
De multiples possibilités d'intégration
Système modulaire
Série de boîtiers modulaires disponibles en cinq tailles, deux hauteurs et deux coloris de base. Avec les inserts de montant d'angle disponibles en huit couleurs, des centaines de possibilités s'offrent à vous pour le design de vos appareils.
Système modulaire
Augmentation du volume
Augmentez non seulement la hauteur de montage du boîtier avec les adaptateurs de hauteur mais aussi la diversité des applications grâce à plus de place pour votre électronique.
Augmentation du volume
Dissipateurs thermiques
Dissipateurs thermiques passifs, y compris la simulation thermique, pour une dissipation fiable de la chaleur.
En savoir plus sur les dissipateurs thermiques passifs
Dissipateurs thermiques

Utilisable de manière polyvalente sur le rail DIN comme dans l'armoire électrique

Découvrez la polyvalence du système de boîtiers UCS – sur le rail DIN comme dans l'armoire électrique. Grâce au système modulaire, la série UCS peut être adaptée individuellement à l'utilisation souhaitée. Les boîtiers offrent une protection parfaite pour les circuits imprimés au facteur de forme standard. La fixation flexible des circuits imprimés vous permet de monter plusieurs circuits imprimés dans un seul boîtier.

Valeurs ajoutées en détail

Possibilités de combinaison du système modulaire de la série UCS
Fixation flexible des circuits imprimés
Cinq tailles de boîtiers différentes
Boîtier universel UCS avec écran et clavier à membrane
Boîtier de la série UCS avec technologie de raccordement
Solutions de dissipateurs thermiques UCS
Possibilités de combinaison du système modulaire de la série UCS

Les boîtiers universels UCS se composent de deux moitiés de boîtier identiques et de parois latérales amovibles. Les inserts d'angle, disponibles en différentes versions et couleurs, relient les moitiés du boîtier et guident les parois latérales. Ils sont faciles à traiter et peuvent être utilisés dans deux tailles de boîtier différentes. Il est possible d'augmenter le volume des boîtiers en utilisant des adaptateurs et des parois latérales correspondantes.

Fixation flexible des circuits imprimés

La série de boîtiers UCS se distingue par la possibilité d'accueillir différents circuits imprimés à facteur de forme. Grâce aux supports de fixation, vous pouvez utiliser pratiquement n'importe quel circuit imprimé dans le boîtier UCS, y compris, bien sûr, ceux que vous avez développés vous-même. Cette flexibilité peut également être utilisée pour accueillir plusieurs circuits imprimés. Les profondeurs disponibles sont 47 mm et 67 mm.

Cinq tailles de boîtiers différentes

Grâce à de nombreux accessoires, les boîtiers sont polyvalents : à l'extérieur de l'armoire électrique, sur une table, à la verticale, à l'horizontale, au mur ou sur un adaptateur VESA. L'utilisation dans l'armoire électrique est possible grâce à un adaptateur de rail DIN avec des longueurs latérales de 125 mm ou 145 mm.
Les boîtiers IP40 en polycarbonate PC (UL V0) sont conçus pour des températures comprises entre -40 et +100 °C. Ils sont disponibles avec des pieds pour toutes les variantes de 47 mm et dans les couleurs gris clair (RAL 7035) ou noir (RAL 9005).

Boîtier universel UCS avec écran et clavier à membrane

Dans la pratique, on utilise de plus en plus d'appareils à commande interactive. Le boîtier électronique UCS s'y prête parfaitement : en tant que kit préparé pour recevoir des composants Raspberry-Pi, en tant que version avec écran tactile 2,4 pouces intégré ou tout à fait individuellement selon vos souhaits. Si vous avez besoin d'un autre positionnement de l'écran ou du clavier à membrane - la série de boîtiers est prête pour cela.

Boîtier de la série UCS avec technologie de raccordement

Les appareils intelligents basés sur des ordinateurs à carte unique ou circuits embarqués requièrent des boîtiers adaptés à leurs exigences. Les composants de raccordement passifs, tels que les connecteurs d'appareils et de terrain ou les connecteurs BTB, déterminent la fonctionnalité d'un appareil. Les boîtiers UCS s'adaptent de manière flexible aux différentes applications, car les parois latérales amovibles sont idéales pour intégrer les interfaces.

Solutions de dissipateurs thermiques UCS

Les dissipateurs thermiques intégrables aident à maîtriser les problèmes thermiques. Ils sont personnalisables en fonction de votre solution. Grâce à leur structure modulaire, il est possible d'intégrer des applications complexes dans le concept de dissipation de la chaleur. De plus, un dissipateur thermique de paroi latérale offre un raccordement optimal pour les composants de puissance verticaux.

FAQ sur les dissipateurs thermiques passifs en option

Dissipateurs thermiques spécifiques aux clients pour les boîtiers électroniques de la série ICS
Représentation éclatée du boîtier électronique ICS 50 avec dissipateur thermique
Distribution de la chaleur sans dissipateur thermique pour le boîtier électronique ICS sur rail DIN
Distribution de la chaleur sans dissipateur thermique pour le boîtier électronique ICS sur rail DIN
Diagramme du boîtier électronique ICS50-B122X98-V-V-7035
Dissipateurs thermiques spécifiques aux clients pour les boîtiers électroniques de la série ICS

Actuellement, des dissipateurs thermiques sont disponibles pour les séries de boîtiers ICS (Industrial Case System, pour le rail DIN) et UCS (Universal Case System, pour l'utilisation en extérieur).

En savoir plus sur les dissipateurs thermiques passifs
Représentation éclatée du boîtier électronique ICS 50 avec dissipateur thermique

La connexion thermique optimale est réalisée par une adaptation individuelle du dissipateur thermique. En règle générale, elle demande un fraisage sur le dissipateur thermique.

En savoir plus sur les dissipateurs thermiques passifs
Distribution de la chaleur sans dissipateur thermique pour le boîtier électronique ICS sur rail DIN

La température maximum a une influence particulièrement importante sur la fiabilité et la durée de vie de votre appareil. Si la température augmente de 10 °C, le taux de défaillance double.

En savoir plus sur les dissipateurs thermiques passifs
Distribution de la chaleur sans dissipateur thermique pour le boîtier électronique ICS sur rail DIN

Des composants petits et puissants, des débits de données élevés, de la poussière voire une ventilation insuffisante du boîtier sont autant de raisons pouvant expliquer une différence de température importante par rapport à l'environnement.

En savoir plus sur les dissipateurs thermiques passifs
Diagramme du boîtier électronique ICS50-B122X98-V-V-7035

Afin de ne pas dépasser une certaine différence de température avec l'environnement, les graphiques des diagrammes indiquent la puissance que les composants peuvent fournir dans les différents boîtiers. La pente des droites décrit la conductance thermique du système. Les cas représentés se distinguent, d'une part par un échauffement de toute la surface et un échauffement d'un point chaud de 20 mm x 20 mm et, d'autre part, par un circuit imprimé monté dans le boîtier et un circuit imprimé sans boîtier.

En savoir plus sur les dissipateurs thermiques passifs
E-Paper
Présentation de la gamme de boîtiers électroniques

Découvrez les boîtiers pour le montage sur rail DIN et l'utilisation en extérieur et découvrez les nombreuses possibilités d'adaptation des boîtiers électroniques à vos besoins individuels.

Ouvrir l'E-Paper
Boîtiers électroniques sur rail DIN et boîtiers de terrain
Boîtiers électroniques pour rail DIN

Bases techniques des boîtiers électroniques Solutions pour l'utilisation sur rail DIN

Les boîtiers électroniques sont une composante élémentaire d'un appareil. Ils déterminent son apparence et protègent l'électronique des influences extérieures. De plus, ils permettent le montage dans des unités supérieures. Les constructeurs d'appareils doivent donc tenir compte de nombreux détails, non seulement lors de la conception, mais aussi lors du choix du boîtier, lorsqu'il s'agit des matériaux ou des contrôles de qualité. Vous trouverez tous les détails dans cette brochure.