Convertisseurs de courant AC et convertisseurs de courant AC/DC

Convertisseurs de courant AC et convertisseurs de courant AC/DC

Trouvez ici le convertisseur de courant qui vous convient pour détecter les courants continus, alternatifs et déformés. Le portefeuille vous propose des variantes pour différentes plages de mesure : du courant le plus faible, commençant à 0 mA ... 100 mA, jusqu'aux courants plus importants de 600 A. Pour ajouter rapidement des points de mesure supplémentaires dans des applications existantes, utilisez les variantes avec capteur Rogowski amovible.

Avantages

  • Configuration intuitive par gestion basée sur le web et mesure précise de 0 mA ... 100 mA jusqu'à 0 A ... 100 A avec nos convertisseurs de courant ECM
  • Mesure de courants élevés de tout type de courbe grâce à des convertisseurs de mesure AC/DC universels jusqu'à 600 A
  • Installation et mise à niveau aisées pour les mesures de courants déformés, à l'aide de convertisseurs de mesure AC rabattables jusqu'à 200 A
  • Saisie précise de courants alternatifs sinusoïdaux avec convertisseurs de mesure AC réglables avec alimentation flexible jusqu'à 12 A

Nouveaux produits

Convertisseurs de courant ECM-UC sur rails DIN avec gestion basée sur le web

Convertisseur de courant avec gestion basée sur le web

Configuration intuitive et mesure précise

Les nouveaux convertisseurs de courant ECM-UC vous permettent de gagner beaucoup de temps grâce à la configuration intuitive des appareils via la gestion basée sur le web. Les produits détectent les courants AC, DC et déformés de 0 à 100 mA jusqu'à 0 à 100 A avec une précision de < 0,5 %.

Caractéristiques principales

  • Mesure de courants AC, DC, déformés
  • Plages de mesure : 0 mA ... 100 mA à 0 A ... 125 A, max.
  • Précision de la mesure : < 0,5 %
  • Signaux de sortie : analogique/numérique
  • Communication : Modbus/TCP, Modbus/RTU
  • Altitude d'utilisation max. au-dessus du niveau de la mer < 4 000 m
  • Température ambiante en service : -40 °C … 60 °C
  • Tension de service : 9,6 V DC … 30 V DC

Avantages

  • Configuration intuitive et visualisation des données de mesure via la gestion basée sur le web guidée par l'utilisateur
  • Connexion facile au PC via un câble USB-C standard sans alimentation 24 V supplémentaire
  • Haute précision de mesure de < 0,5 % dans les plages de mesure de 0 mA ... 100 mA jusqu'à 0 A ... 100 A
  • Traitement numérique ultérieur des données de mesure avec les variantes Modbus/RTU et Modbus/TCP
  • Fiable même à des températures jusqu'à -40 °C et à des altitudes d'installation jusqu'à 4 000 m

Convertisseur de courant avec gestion basée sur le web


Convertisseurs de courant pour des courants jusqu'à 100 A AC/DC et des courants déformés Avec interface USB-C et gestion basée sur le web

La nouvelle gamme de convertisseurs de courant ECM-UC vous permet de gagner beaucoup de temps grâce à la configuration intuitive des appareils via la gestion basée sur le web (WBM). Raccordez l'appareil au PC en toute simplicité avec un câble USB-C standard. Ouvrez la WBM dans le navigateur pour procéder aux réglages. Une alimentation externe de 24 V n'est pas nécessaire.
Les produits offrent une grande précision de mesure de < 0,5 % dans toutes les plages de mesure de 0 à 100 mA jusqu'à 0 à 100 A.
Les variantes Modbus vous offrent la possibilité d'un traitement numérique ultérieur des données de mesure. Les convertisseurs de courant ECM-UC fonctionnent de manière très fiable, même par des températures négatives extrêmes et à des hauteurs d'installation élevées.

Gestion basée sur le web pour les convertisseurs de courant ECM

Configuration intuitive via la gestion basée sur le web Guide de menu convivial

Configurez facilement les appareils via une interface USB-C avec la gestion basée sur le web (WBM) que vous ouvrez dans votre navigateur pour effectuer les réglages. Vous vous épargnez ainsi le téléchargement fastidieux du logiciel.
Le menu intuitif vous facilite les réglages sur l'appareil. De plus, les données de mesure en direct des courants, comme les parts AC et DC, peuvent être visualisées simultanément dans différentes fenêtres. Pour une mise en service rapide de plusieurs convertisseurs de mesure de même configuration, enregistrez les réglages de l'appareil dans un fichier JSON. Il vous suffira ensuite d'importer ce fichier dans d'autres appareils.

Autres avantages en détail Convertisseurs de courant avec interface USB-C et gestion basée sur le web

Convertisseurs de courant ECM avec interface USB-C et câble USB-C
Convertisseurs de courant ECM avec interfaces numériques
Convertisseurs de courant ECM-UC avec une précision de mesure < 0,5 %
Convertisseurs de courant ECM avec un pictogramme pour des températures de -40 à +60 °C et une utilisation en altitude jusqu'à 4 000 m
Convertisseurs de courant ECM avec interface USB-C et câble USB-C

La connexion entre le convertisseur de courant ECM-UC et le PC s'effectue facilement à l'aide d'un câble USB-C disponible dans le commerce. Aucun accessoire spécial n'est nécessaire.
Pendant le processus de configuration, la transmission de données et l'alimentation en tension de l'appareil s'effectuent toutes deux via le câble USB-C. Par conséquent, aucune alimentation externe de 24 V DC n'est nécessaire pour le fonctionnement du convertisseur de courant. Cela vous évite de devoir brancher et débrancher fastidieusement des câbles électriques de chaque appareil.

Convertisseurs de courant ECM avec interfaces numériques

La gamme de convertisseurs de courant ECM-UC vous propose non seulement des appareils avec des signaux de sortie analogiques classiques, mais également des variantes avec des interfaces numériques : Modbus/RTU et Modbus/TCP, les solutions éprouvées pour la communication entre appareils industriels par interface RS-485 ou RJ45.
Adressez-vous simplement aux convertisseurs de courant par adresse IP sur le réseau, par exemple pour modifier la configuration ou consulter les données de mesure. Vous pouvez importer les données de mesure sous forme de fichiers CSV et les analyser plus en détail.

Convertisseurs de courant ECM-UC avec une précision de mesure < 0,5 %

Les convertisseurs de courant ECM-UC transforment les courants continus, alternatifs et déformés en signaux analogiques. Les variantes Modbus fournissent les valeurs de courant via des interfaces numériques. La mesure des courants s'effectue selon le principe de la mesure de la valeur efficace réelle.
Les convertisseurs de courant ECM-UC disposent de quatre plages de mesure de fréquence différentes, de 10 à 100 Hz jusqu'à 10 à 1 000 Hz, pour une mesure optimisée du courant AC. Les appareils fournissent des résultats de mesure précis avec une exactitude de < 0,5 % dans toutes les plages de mesure de 0 à 0,1 A jusqu'à 0 à 100 A.

Convertisseurs de courant ECM avec un pictogramme pour des températures de -40 à +60 °C et une utilisation en altitude jusqu'à 4 000 m

Avec une plage de température de service étendue de -40 à +60 °C, les convertisseurs de courant ECM-UC peuvent également être utilisés dans des conditions climatiques extrêmement froides.
Grâce à des distances dans l'air et lignes de fuite nettement plus importantes, les appareils fonctionnent également de manière fiable à des altitudes extrêmes allant jusqu'à 4 000 mètres.
La plage de tension d'alimentation de 9,6 à 30 V DC garantit un fonctionnement stable sur des réseaux à fortes variations.

Autres convertisseurs de courant


Convertisseurs pour les courants continus, alternatifs ou déformés

Convertisseurs de courant pour des courants jusqu'à 600 A AC/DC et des courants déformés

Les convertisseurs de courant AC/DC MCR mesurent les courants continus ou alternatifs de toute forme de courbe ainsi que les courants déformés, et les convertissent en un signal analogique normalisé. La gamme de produits est échelonnée avec différentes plages de mesure pour des courants jusqu'à 600 A.

Avantages :

  • Également pour une utilisation décentralisée grâce à des dimensions compactes
  • Montage variable sur rail DIN ou sur plaque de montage
  • Câblage facile avec blocs de jonction enfichables
  • Pour les conducteurs isolés jusqu'à 32 mm de diamètre
Convertisseurs de courant pour courants alternatifs

Convertisseurs de courant pour des courants jusqu'à 200 A AC et des courants déformés

Nos convertisseurs de courant MCR AC permettent d'enregistrer les courants alternatifs jusqu'à 200 A et de les transformer en un signal analogique normalisé. Le capteur Rogowski rabattable est idéal pour une installation et un rétrofit faciles.

Avantages :

  • Installation sans interruption grâce à un capteur rabattable
  • Mesure de courant sans shunt grâce au capteur Rogowski
  • Câblage aisé grâce à des blocs de jonction enfichables
  • Montage possible sur rail DIN ou sur plaque de montage
Convertisseurs de courant pour courants alternatifs sinusoïdaux

Convertisseurs de courant pour des courants jusqu'à 12 A AC

Les convertisseurs de courant AC de la gamme de produits MACX MCR vous permettent d'enregistrer les courants alternatifs sinusoïdaux jusqu'à 12 A et de les transformer en un signal analogique normalisé. Les produits sont réglables et vous offrent un concept d'alimentation variable.

Avantages :

  • Réglage des signaux d'entrée et de sortie par DIP switch
  • Variantes utilisables dans le monde entier avec une plage d'alimentation étendue
  • Pontage de tension avec le connecteur de bus sur rail DIN (24 V)
  • Diagnostic de l'état de fonctionnement par LED sur la face avant
  • Protection contre les perturbations grâce à une isolation galvanique à 3 voies
Contrôleurs de courant

Contrôleurs de courant

Le contrôleur de courant convertit des courants alternatifs sinusoïdaux de 50/60 Hz en signaux binaires. La détection inductive du courant est réalisée au moyen des conducteurs traversant le module. Le réglage grossier du seuil de commutation est réalisé en interne via des DIP switchs et un réglage fin via un potentiomètre situé sur la face avant. Côté sortie, un relais à contact inverseur haut de gamme plaqué or peut fonctionner en mode courant travail et en mode courant repos.

Avantages :

  • Hystérésis de commutation réglable
  • Sortie relais à contact inverseur
  • Isolation 3 voies
  • Mode courant travail/repos réglable
  • Libre choix du point de commutation dans la plage de mesure de 0 à 16 A AC
Surveillance intelligente de l'énergie
Produits et services pour votre gestion de l'énergie

Une gestion simple de l'énergie : notre gamme innovante de capteurs et de techniques de mesure adaptés vous évite beaucoup de travail lors de l'acquisition des données énergétiques. Les solutions de communication orientées vers l'avenir et les services numériques vous aident lors de l'intégration, du traitement ultérieur et de la préparation des données.

Brochure
Brochure sur la surveillance de l'énergie avec e-paper sur une tablette