Liste de produits : accessoires

Filtres

26 occurrences

Barrière pour antenne - BAR-ANT-N-N-EX - 2702198

Barrière d'antenne pour traversée de paroi, mode de protection : Ex i, indice de protection : IP65, installation du dispositif de protection séparatif : zones 2/22, installation de l'antenne : en atmosphère explosible poussière et gaz, plage de fréquences : 0,3 GHz ... 6 GHz, raccordement : 2 x N (femelle), homologation ATEX, EAC Ex et IECEx

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Splitter d'antenne - RAD-SPL-2-N/N - 2702293

Séparateur d'antennes, plage de fréquences : 0,3 GHz ... 6 GHz, indice de protection : IP65, raccordement : 3 x N (femelle), câble de raccordement adapté au raccordement d'antenne (référence 2700677)

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Dispositif de protection antisurtension - CN-LAMBDA/4-5.9-SB - 2800023

Adaptateur utilisant la technologie Lambda/4 servant de protection antisurtension pour interfaces coaxiales de signaux. Raccordement : Connecteurs N mâle-femelle

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Dispositif de protection antisurtension - CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET - 2800491

Adaptateur avec technologie Lambda/4 pour la protection antisurtension des interfaces coaxiales de signaux. Raccordement : connecteurs SMA mâle-femelle

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Dispositif de protection antisurtension - CN-LAMBDA/4-5.9-BB - 2838490

Adaptateur utilisant la technologie Lambda/4 servant de protection antisurtension pour interfaces coaxiales de signaux. Raccordement : Connecteurs N femelle-femelle

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Adaptateur - RAD-ADP-N/F-N/F - 2867843

Adaptateur d'antenne pour la traversée pour armoire électrique, plage de fréquence : 0,3 GHz ... 6 GHz, indice de protection : IP65, raccordement : 2 x N (femelle)

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Adaptateur - RAD-ADP-RSMA/F-SMA/F - 2884538

Adaptateur d'antenne, plage de fréquence : 0,3 GHz ... 6 GHz, raccordement : RSMA (mâle) -> SMA (femelle)

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Adaptateur - RAD-ADP-SMA/F-SMA/F - 2884541

Adaptateur d'antenne pour la traversée pour armoire électrique, plage de fréquence : 0,3 GHz ... 6 GHz, raccordement : 2 x SMA (femelle)

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Ruban résistant aux intempéries - RAD-TAPE-SV-19-3 - 2903182

Ruban autovulcanisant résistant aux intempéries pour la protection en extérieur d'adaptateurs, de splitters d'antenne, de raccordements de câbles, etc., longueur de rouleau 3 m

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Matériaux de montage - RAD-ANT-VAN-MKT - 2885870

Matériel de montage pour montage mural d'antenne omnidirectionnelle OMNI avec protection contre le vandalisme

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!
26 Occurrence

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98