Wireless Ethernet

Wireless Ethernet

La mobilité de votre réseau industriel

Ethernet sans fil, ce qui signifie une flexibilité inégalée et en même temps des coûts d'installation et de maintenance réduits.

Retour Industrial Wireless

Catégories

  • WLAN industriel
    WLAN industriel

    Appareils pour réseaux sans fil équipés de la technologie WLAN. Flexibles et performants.

Rechercher dans Wireless Ethernet

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Bénéficiez des possibilités de la communication sans fil et des composants industriels fiables de Phoenix Contact. Wireless Ethernet est la solution idéale pour des installations étendues ou des machines portables : sûre, performante et facile à entretenir.

Avantages

  • Intégration optimale et peu coûteuse dans des réseaux existants grâce à des concepts flexibles d'installation et de configuration
  • Disponibilité et fiabilité élevées grâce à des propriétés optimales pour des applications industrielles
  • Utilisation universelle de la voix sur IP et de la sécurité grâce à Ethernet comme protocole de communication commun

La technologie adaptée à votre application

Technologies WLAN, Bluetooth et NearFi  

Technologies sans fil adaptées à toutes les exigences

La gamme Wireless de Phoenix Contact comprend sûrement la solution adaptée à votre application. Nous proposons différentes normes de télécommunication avec des avantages particuliers :

Factoryline WLAN
Pour la connexion de nombreux équipements portables dans un réseau étendu de performance élevée

Factoryline Bluetooth
Pour une connexion particulièrement simple de composants d'automatisation, même parallèlement à d'autres systèmes radio

NearFi
Pour la transmission sans contact de l'énergie et des données en temps réel par Ethernet dans le champ proche

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Informations supplémentaires