nouveau
Tirez le meilleur parti de l'éclairage de votre armoire électrique.
Les lampes PLD pour armoire électrique de Phoenix Contact sont la solution idéale pour l'éclairage d'armoires électriques, même dans la partie inférieure, et sont installées en un tour de main, sans outils. Faites votre choix parmi deux classes de puissance et une gamme particulièrement flexible comprenant des lampes conçues sur mesure selon vos besoins.
Les lampes PLD pour armoire électrique de classe 600 peuvent être installées derrière ou en dessous du profilé de l'armoire électrique et ce, sans outils
Les lampes de classe 600 intègrent un élément optique de haute qualité. Peu importe la largeur de l'armoire électrique, celui-ci assure un éclairage optimal de votre armoire électrique jusque tout en bas. De plus, les lampes possèdent un détecteur de mouvement et, en option, une prise répondant aux spécificités nationales, permettant ainsi une maintenance rapide et simple de votre armoire électrique.
Les lampes PLD pour armoire électrique de classe 400 sont disponibles dans trois différentes longueurs
Les lampes 24 V CC de classe 400 complètent la gamme. Si vous avez peu de place dans l'armoire électrique ou que vous recherchez une solution économique, mais souhaitez quand même un éclairage optimal, alors la classe 400 est la solution parfaite pour vous. Choisissez la lampe qui vous convient parmi différentes longueurs. La fenêtre de sortie de lumière orientable et les possibilités de montage variées de ce modèle de lampes vous offrent une flexibilité maximale.
Les lampes PLD pour armoire électrique possèdent des LED d'une durée de vie d'au moins 50 000 heures
Longue durée de vie, économie et compacité - profitez vous aussi dès maintenant des avantages de la technologie LED dans votre armoire électrique.
Les LED des lampes PLD pour armoire électrique présentent une longue durée de vie d'au moins 50 000 heures, ce qui évite des frais de maintenance liés au remplacement des lampes ou des sources d'éclairage, mais surtout les rend indépendantes des cycles de commutation. De plus, les lampes possèdent de petites dimensions et réduisent votre consommation d'énergie.
"$pageName" sur