Les lampes à LED sont destinées à l'éclairage des armoires électriques. Les éléments optiques intégrés assurent ici un éclairage optimal de l'armoire électrique. Selon les exigences, vous pouvez équiper la lampe sur deux positions avec des éléments de fixation pour la fixation par vis ou par encliquetage. Les éléments de fixation sont inclus dans la livraison. Le montage avec des aimants est possible en option. Les aimants sont disponibles parmi les accessoires. Vous pouvez raccorder plusieurs lampes en série. Vous pouvez contrôler le mode de la lampe avec un commutateur. Vous pouvez allumer ou éteindre la lampe en permanence ou régler le mode automatique. En mode automatique, la lampe s'allume et s'éteint via un détecteur de mouvement intégré.
PLD E 708 W 400 MS/F
-
Lampe LED pour armoire électrique
1694094
Lampe LED pour armoire électrique, entrée AC à large plage, température de couleur 5000 K, avec détecteur de mouvement, prise de type F (Schuko)
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Éclairage optimal de l'armoire électrique grâce à l'optique anti-éblouissement intégrée
Détecteur de mouvement intégré
La prise de courant permet d'utiliser des appareils extérieurs
Plage de tensions d'entrée étendue AC
Puissance lumineuse de 1400 lm
Température de couleur 5000 K (blanc neutre)