PLD E 706 W 395 E - Lampe LED pour armoire électrique
1319565

Lampe LED pour armoire électrique, 230 V AC, longueur: 395 mm, indice de protection: IP20, avec détecteur de mouvement, Prise de courant de type E (par ex. pour la France ou la Belgique), accessoires de montage inclus

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Un détecteur de mouvements intégré permet d'économiser des frais d'installation et d'agencement pour le contacteur de porte
La prise de courant permet le fonctionnement des appareils externes également avec une armoire électrique hors tension
Câblage à moindres frais des armoires électriques juxtaposées grâce au montage en série
Éclairage optimal de l'armoire électrique grâce à l'optique intégrée
La durée de vie des LED de 50.000 h (valeur L70) évite un remplacement des ampoules