DNV
Identifiant de lhomologation: TAE000010TIECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DE1-61292Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
400 V | 16 A | - 2,5 |
EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Conducteurs souples uniquement | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Conducteurs rigides uniquement | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
C | ||||
Conducteurs souples uniquement | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Conducteurs rigides uniquement | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
F | ||||
400 V | 20 A | 26 - 12 |
LR
Identifiant de lhomologation: LR2371832TABV
Identifiant de lhomologation: 25278/C1 BVVDE Zeichengenehmigung
Identifiant de lhomologation: 40037618Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
400 V | 16 A | 0,2 - 2,5 |