Augmenter significativement les performances et la disponibilité des systèmes de bus grâce aux répéteurs. La segmentation de bus à l'aide de répéteurs permet certes une isolation galvanique, mais aussi une multiplication des extensions de réseau admissibles et un nombre d'équipements bus plus important.
PSI-REP-DNET CAN
-
Répéteur
2313423
Répéteur modulaire pour l'isolation galvanique et l'augmentation de la portée pour DeviceNet™, SDS, CANopen®, débit pouvant atteindre 1 Mbit/s. Isolation galvanique haut de gamme entre les interfaces, montable sur rail DIN, alimentation 24 V DC
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Restriction d'utilisation | |
Indication CCCex | L'utilisation en atmosphères explosibles est interdite en Chine. |
Type de produit | Convertisseur d'interface |
MTTF | 1091 Années (SN 29500 standard, température 25 °C, cycle de travail 21 %) |
514 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 34,25 %) | |
208 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 100 %) | |
MTBF | 823 Années (Telcordia-Standard, température 25 °C, cycle de travail 21% (5 jours par semaine, 8 heures par jour)) |
170 Années (Telcordia-Standard, température 40 ℃, cycle de travail 34,25 % (5 jours par semaine, 12 heures par jour)) |
Isolation galvanique | VCC // TBUS // CAN A // CAN B |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 1,32 W |
Tension d'essai interface de données/alimentation | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
Tension d'isolement assignée | 85 V DC (Selon EN/CEI 60079-7, Annexe H) |
Alimentation | |
Plage de tension d'alimentation | 10 V DC ... 30 V DC (via bloc de jonction à vis enfichable MINICONNEC) |
Tension nominale d'alimentation | 24 V DC |
Courant absorbé typique | 55 mA (24 V DC) |
Courant max. absorbé | 80 mA |
≤ 2 A (Pour le fonctionnement dans un poste de liaison, via le connecteur de bus sur rail DIN) | |
Fonction | |
Indicateurs d'état et de diagnostic | LED : VCC (tension d'alimentation), NET A (état Mod/Net port A), NET B (état Mod/Net port B), ACT (activité / circulation des données) |
Commutation | |
Dénomination sortie | Sortie à relais |
Nombre de sorties | 1 |
Type de contact | Contact NF |
Tension de commutation minimale | 10 V DC |
Tension de commutation maximale | 30 V DC |
Intensité permanente limite | 500 mA |
Alimentation | |
Longueur à dénuder | 7,00 mm |
Couple de serrage | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
Distorsion des bits en entrée | ± 35 % |
Distorsion des bits, en sortie | < 6,25 % |
Temporisation de bits | une longueur de télégramme (ÉTENDUE) |
Signal | CAN |
CANopen® | |
DeviceNet™ | |
Données: Interface CAN conforme à ISO/IS 11898 pour DeviceNet™, CAN, CANopen® | |
Vitesse de transmission | ≤ 1 MBit/s (configuration via le DIP switch) |
Type de raccordement | Borne à vis enfichable MINICONNEC |
Nombre de voies | 2 (CAN_High / CAN_Low) |
Distance de transmission | ≤ 5000 m (en fonction du débit des données et du protocole utilisé) |
Nombre d'abonnés au bus | ≤ 64 (par segment de potentiel) |
≤ 63 (DeviceNet™, adressable logiquement) | |
≤ 128 (CANopen®, adressable logiquement) | |
Résistance terminale | 124 Ω (connectable et intégré) |
Point de connexion unifilaire rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Point de connexion unifilaire souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur AWG souple max. | 14 |
Section de conducteur souple AWG min. | 24 |
Point de connexion unifilaire rigide AWG maxi | 14 |
Point de connexion unifilaire rigide AWG mini | 24 |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Support de transmission | Paire torsadée à deux fils, blindé |
Procédé de transmission | CSMA/CA |
Format de données/détrompage | Bourrage de bit, NRZ |
Données: Interface CAN conforme à ISO/IS 11898 pour DeviceNet™, CAN, CANopen® | |
Vitesse de transmission | ≤ 1 MBit/s (configuration via le DIP switch) |
Type de raccordement | Borne à vis enfichable MINICONNEC |
Nombre de voies | 2 (CAN_High / CAN_Low) |
Distance de transmission | ≤ 5000 m (en fonction du débit des données et du protocole utilisé) |
Nombre d'abonnés au bus | ≤ 64 (par segment de potentiel) |
≤ 63 (DeviceNet™, adressable logiquement) | |
≤ 128 (CANopen®, adressable logiquement) | |
Résistance terminale | 124 Ω (connectable et intégré) |
Point de connexion unifilaire rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Point de connexion unifilaire souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur AWG souple max. | 14 |
Section de conducteur souple AWG min. | 24 |
Point de connexion unifilaire rigide AWG maxi | 14 |
Point de connexion unifilaire rigide AWG mini | 24 |
Support de transmission | Paire torsadée à deux fils, blindé |
Procédé de transmission | CSMA/CA |
Format de données/détrompage | Bourrage de bit, NRZ |
Dessin coté |
|
Largeur | 35 mm |
Hauteur | 111 mm |
Profondeur | 121 mm |
Couleur (Boîtiers) | vert (RAL 6021) |
Matériau (Boîtier) | PA 6.6-FR |
Chute libre selon CEI 60068-2-32 | : 1 m |
Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | : 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h en direction XYZ |
Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | : 15g, durée 11 ms, choc sous forme d'impulsion semi-sinusoïdale |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 60 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Altitude | ≤ 5000 m (Restriction : voir la déclaration du fabricant concernant le fonctionnement en altitude) |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 30 % ... 95 % (pas de condensation) |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
ATEX | |
Repérage | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Certificat | PxCIF07ATEX2313533X |
Remarque | Tenir compte des instructions d'installation particulières contenues dans la documentation. |
UKEX | |
Repérage | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Certificat | PxCIMA22UKEX2313423X |
UL, USA / Canada | |
Repérage | 508 Listed |
Test aux gaz nocifs | |
Repérage | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Construction navale | |
Repérage | DNV GL |
Données de construction navale | |
Temperature | B |
Humidity | A |
Vibration | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
Immunité | EN 61000-6-2 |
Émissions parasites | |
Normes / Spécifications | EN 55011 |
Décharge électrostatique | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
Décharge électrostatique | |
Décharge par contact | ± 6 kV |
Décharge dans l'air | ± 8 kV |
Remarque | Critère B |
Champ électromagnétique HF | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
Champ électromagnétique HF | |
Plage de fréquence | 80 MHz ... 3 GHz |
Intensité champ | 10 V/m |
Remarque | Critère A |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Entrée | ± 2 kV |
Signal | ± 2 kV |
Remarque | Critère B |
Ondes de choc (Surge) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
Ondes de choc (Surge) | |
Entrée | ± 0,5 kV |
Signal | ± 1 kV |
Remarque | Critère B |
Perturbations conduites | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
Perturbations conduites | |
Remarque | Critère A |
Tension | 10 V |
Émissions | |
Normes/Prescriptions | EN 55011 |
Remarque | Classe A, domaine d'application : industrie |
Critères | |
Critère A | Fonctionnement normal dans le cadre des limites fixées. |
Critère B | Perturbation temporaire du fonctionnement, que le dispositif corrige de lui-même. |
Exempt de substances néfastes à l'application d'enduits | VDMA 24364:2018-05 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Le produit est encliquetable sur tous les rails DIN de 35 mm conformes à la norme EN 60715. |
Type de rail DIN utilisable | Rail DIN : 35 mm |
Référence | 2313423 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNC123 |
Product key | DNC123 |
GTIN | 4046356428392 |
Poids par pièce (emballage compris) | 242,83 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 164,23 g |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242208 |
ECLASS-15.0 | 27242208 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001423 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151700 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 8a76a96e-69ef-4528-8fc1-85c388799e92 |
Produits compatibles
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentation 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Connecteur de bus sur rail DIN 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Connecteur de bus sur rail DIN 2713645
-
SAC-5P-920/... - Câble système de bus 1511504
-
SUBCON-PLUS-CAN/90/PG/M12 - Connecteurs de bus D-SUB 2902322
-
SUBCON-PLUS-CAN/90/M12 - Connecteurs de bus D-SUB 2902323
-
SUBCON-PLUS-CAN/35/PG/M12 - Connecteurs de bus D-SUB 2902324
-
SUBCON-PLUS-CAN/35/M12 - Connecteurs de bus D-SUB 2902325
-
SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12 - Connecteurs de bus D-SUB 2902326
-
SUBCON-PLUS-CAN - Connecteurs de bus D-SUB 2744694
-
SUBCON-PLUS-CAN/PG - Connecteurs de bus D-SUB 2708119
-
SUBCON-PLUS-CAN/AX - Connecteurs de bus D-SUB 2306566
Avantages
Détection automatique ou réglage fixe du débit de données par DIP switch
Débits de données jusqu'à 1 Mbit/s
Isolation à 4 voies de grande qualité entre toutes les interfaces
Combinaison modulaire possible avec les convertisseurs fibre optique PSI-MOS sur le connecteur sur profilé
Tous les raccordements peuvent être enfichés sur la borne à vis MINICONNEC
Homologué pour l'utilisation en zone 2
Homologation DNV GL construction navale
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2