Les connecteurs à raccordement rapide SUBCONNEC PLUS avec raccordement M12 assurent une installation parfaite des systèmes de bus, grâce à l'utilisation de composants intégralement contrôlés tels que les câbles et les connecteurs de raccordement. Grâce à un concept de boîtier innovant, au poids léger, vous disposez de la meilleure protection mécanique contre les intempéries. Les connecteurs à raccordement rapide sont ainsi également parfaits pour des applications présentant de fortes vibrations. Le verrouillage rapide SPEEDCONNEC disponible sur les raccordements M12 est unique en son genre et permet un raccordement fiable en un demi-rotation seulement.
L'image représente la version
Dessin coté pour SUBCON-PLUS...35...M12, version à 35°
Éléments fonctionnels
1 = D-SUB-9
2 = raccordement M12 sortant
3 = raccordement M12 entrant
4 = raccordement PG D-SUB (selon la variante)
1 = D-SUB-9
2 = raccordement M12 sortant
3 = raccordement M12 entrant
4 = raccordement PG D-SUB (selon la variante)
Schéma fonctionnel pour SUBCON-PLUS-CAN/...M12
Connecteurs de bus D-SUB - SUBCON-PLUS-CAN/35/PG/M12
2902324
Connecteur D-SUB, 9 pôles, connecteur femelle, avec tige PG-D-SUB, affectation : 2, 3, 5, 6, 7, 9 ; deux presse-étoupes M12 (détrompage A) à 35°. Système de bus : CAN, CANopen. Résistance de terminaison sur terminateur M12 séparé.
Informations détaillées concernant le produit
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: FILE E 238705cULus Recognized
Produits compatibles
Avantages
Mise en service simple par Plug & Play
Installation simple et sans erreur, notamment dans la construction mécanique de série
Raccordement rapide grâce à au verrouillage rapide M12 SPEEDCONNEC
Faible poids
CANopen®
Terminaison à l'aide d'une résistance de terminaison M12
Variante avec entrée de programmation
Adaptateur entre des environnements IP20 et IP67
Blindage métallisé de M12 à D-SUB