PV-FT-C2M-HSG - Connecteur photovoltaïque
1704925

Connecteur photovoltaïque, Famille d'articles: SUNCLIX, coloris: noir, nombre de pôles: 1, tension de référence: 1000 V DC, courant de référence: 40 A, Type de raccordement: Sertissage

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Rendement élevé grâce aux contacts plaqués argent
Le système UNLOCK breveté permet des designs plus petits et simultanément un déverrouillage pratique
Modèle d'enfichage SUNCLIX unique en son genre