UNIFOX SR 6 - Pince de montage
1200137

Pince de montage pour enclencher les contacts à sertir SUNCLIX dans le boîtier en plastique, coudé 35°, adapté pour un diamètre de conducteur de 4,2 mm ... 6,0 mm.


Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

La pince de montage est dotée de poignées de sécurité ergonomiques à double revêtement