Volver a la vista general

Homologación Ex

Bornes y conectores para placa de circuito impreso con homologación Ex

Bornes y conectores para placa de circuito impreso con homologación Ex

El programa de productos de bornes y conectores para placa de circuito impreso con homologación Ex de Phoenix Contact está diseñado especialmente para la utilización en zonas con peligro de explosión. Los artículos poseen una homologación de componentes según las normas IEC/EN 60079-0 e IEC/EN 60079-7 que definen los requisitos de equipos en atmósferas potencialmente explosivas.

El uso de conexiones para placa de circuito impreso en la tecnología de procesos exige requisitos elevados en cuanto a las siguientes propiedades:

  • líneas de fuga y distancias de aislamiento en aire
  • comportamiento de calentamiento
  • resistencia al envejecimiento
  • capacidad de aislamiento de las sustancias aislantes
Regresar arriba

Homologación:

Material inflamableGas, líquido de neblina, polvo
Índice de protección contra igniciónEx e (seguridad aumentada)
Grupo de equiposII
Categoría de equipos2 GD
Nivel de protección de equiposGb (aparición ocasional de material inflamable)
Grupo de gasesIIC (energía de ignición < 60 μJ)
Condición adicionalU (homologación de componentes, los productos no pueden utilizarse individualmente)
Regresar arriba

Identificación Ex i según IEC/EN 60079-11

Para el índice de protección contra ignición Seguridad intrínseca Ex i según IEC/EN 60079-11 pueden utilizarse tanto bornes como conectores para placa de circuito impreso con homologación Ex así como productos estándar. El montaje de circuitos intrínsecamente seguros también requiere el cumplimiento de las líneas de fuga y distancias de aislamiento en aire predeterminadas. Los puntos de conexión de estos circuitos eléctricos deben ser reconocibles y estar marcados de forma inequívoca. La identificación en color se realiza en azul claro.

Regresar arriba

Identificación conforme a la directiva ATEX 94/9/CE

Identificación conforme a la directiva ATEX 94/9/CE
Regresar arriba

Identificación para la seguridad elevada Ex e según EN 60079-0

Identificación conforme a EN 60079-0 para la seguridad elevada
Regresar arriba

Volver a la vista general
Más información
Certificación y homologación

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Navegador de productos para conectores y cajas para electrónica

Navegador de productos

Conectores y cajas para electrónica compactos de un vistazo.

Más información
Nuevos conectores y cajas para electrónica de Phoenix Contact

Nuevos conectores y cajas para electrónica

Descubra nuestros nuevos conectores para transmitir señales, datos y potencia, así como cajas para electrónica versátiles.

Ir a las novedades de 2020/2021